SLWSTK6050A

建议零售价:379.00 美元

Z-Wave 700 入门套件

已不再对此套件提供支持,替代产品为 SLWSTK6050B

Z-Wave 700 无线入门套件包含 Z-Wave 软件堆栈、示例代码和集成调试适配器。适用于配备多个无线板的终端设备和网关的单一全球开发套件,能帮助开发人员创建网状网络并评估 Z-Wave 700模块。

凭借 Simplicity Studio 支持工具套件,开发人员可以加快无线应用程序开发、网状网络调试、使用 Z-Wave 协议嗅探工具分析并进行可视能耗分析和优化。Z-Wave 700 SDK 是通过 Simplicity Studio 下载的。在 Simplicity Studio 中,开发人员可访问所有文档、开发人员指南等。

建议零售价:379.00 美元

 

套件内容

  • 2 块 BRD4001A - 无线入门套件主板
  • 2 块 BRD4202A - ZGM130S 收音机板
  • 2 块 BRD8029A - 按钮和 LEDkuai 扩展板
  • 1 块 SLUSB001A - UZB-7 U 盘
  • 1 块 UZB-S - (ACC-UZB3-S) UZB-S USB 设备网络嗅探器
  • 2 块 SMAMFL - Flexi 天线,公,带裙边
  • 2 条 ENRM002 - 1 米 USB A <-> USB Mini B 电缆

套件功能

  • 使用 Z-Wave 700 SiP 模块无线电板开始您的开发
  • Z-Wave 应用程序框架和预先认证的常见终端设备应用程序代码
  • 扩展头允许轻松扩展并与 Z-Wave 应用程序框架直接集成
  • 使用 Z-Wave UZB-7 设备开始在 Linux 机器上进行网关开发
  • 预先构建的 Z/IP 和 Z-Ware 二进制文件允许在您首选的 API 级别轻松进行网关开发

Simplicity Studio 功能

  • 实验室评估、软件开发和应用示例的自动检测
  • Z-Wave 应用程序框架
  • 经认证的应用程序代码
  • Z-Wave 嗅探器
  • Z-Wave PC 控制器
  • 能耗分析器

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 安装 Z-Wave 700 SDK

在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。

步骤 3:Z-Wave 700 入门

通过 Simplicity Studio,您可以下载以下入门指南:

  • 《终端设备 Z-Wave 700 入门》
  • 《如何在 Z-Wave 700 中使用认证应用程序》
  • 《控制器设备 Z-Wave 700 入门》

步骤 4:Z-Wave 认证

所有 Z-Wave 产品之间的互操作性是 Z-Wave 品牌的基石。为了向开发人员、客户和消费者作出这个品牌承诺,我们制定了简明直接的认证程序。所有 Z-Wave 产品在上市之前必须通过认证。产品满足认证要求之后才可以使用 Z-Wave 互操作性徽标。在此处获取有关 Z-Wave 认证的更多信息:

有关整个 Z-Wave 认证流程的概述,请参阅 Simplicity Studio 中的以下文档:

  • 《Z-Wave 认证测试准备(认证概述)》

第 5 步:Z-Wave 规范

产品必须符合特定要求才可通过认证,因此,强烈建议您在认证流程早期便考虑设备的技术要求。在此处了解 Z-Wave 规范概述:

状态
收音机板 选择列
选择列
收音机板 含设备 闪存 RAM Z-Wave
512 64
512 64
256 32

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software