RBK-ZW500DEV-EMB2

建议零售价:2780.00 美元

Z-Wave 500 系列嵌入式开发套件

注意:RBK-ZW500DEV-EMB2 状态为 NRND(不推荐用于新设计)。对于新设计,我们建议使用 Z-Wave 800 Pro 套件 (ZWAVE-PK800A)

轻松将 Z-Wave 嵌入您的产品

原型设计。完善。发布。Silicon Labs 的 Z-Wave 嵌入式开发套件为您提供将 Z-Wave 技术嵌入您产品设计的所有必需硬件和软件工具。该开发套件包括用于快速原型设计的示例嵌入式应用程序、用于分析和解决问题的 Z-Wave 协议嗅探工具以及用于快速构建原型设计的 Z-Wave RF 模块。

可在 Z-Wave 技术网站 (ZTS) 上下载 Z-Wave 协议 SDK。访问权限包含在 Z-Wave 嵌入式开发套件中。开发人员可通过 ZTS 访问技术文档、开发人员常见问题解答、已知问题数据库等更多信息。

建议零售价:2780.00 美元

 

基础套件中的硬件

  • 4 个 ZDP03A — Z-Wave 开发平台
  • 4 个 Flexi 天线 — 用于 ZDB5xxx 的天线
  • 4 个 USB 电缆 — 用于连接到 ZDP03A
  • 1 个 电池组 — 使 ZDP03A 具有便携性
  • 4 个电源装置 — 用于 ZDP03A
  • 1 个 UZB-S — USB 设备网络嗅探器
  • 1 个 Z-Wave 入门
  • 4 块 ZM5101

另外还提供具有区域针对性的开发套件:欧洲* (E)、美国* (U)、日本* (H),每款套件均包含:

  • 2 块 ZDB5101
  • 2 块 ZDB5202
  • 1 个 UZB — USB 设备静态控制器
  • 4 块 ZM5202

关键优势

  • 包含在全球范围内使用 Z-Wave 技术的许可
  • 一个套件涵盖所有 Z-Wave 区域
  • 获得完整的 Z-Wave 协议栈和 API 功能
  • 开发嵌入式 Z-Wave 应用所需的全部硬件
  • 多功能开发模块,便于硬件原型设计
  • 包含快速应用程序原型的应用程序框架(示例代码库)
  • 包含帧流的实时 Z-Wave Zniffer
  • 开发人员友好型说明、用户指南、应用笔记等等

目标应用

  • Z-Wave 终端设备
  • 门锁
  • 灯光
  • 传感器
  • 恒温器

Z-Wave 协议 SDK 下载

  • 嵌入式示例应用
  • Z-Wave Plus 应用程序框架
  • 开发工具

第一步:下载 Z-Wave 嵌入式开发套件软件

PC 控制器、Zniffer 和编程器等 Z-Wave 工具在 Microsoft Windows XP 和 Windows 7 系统上运行良好。

第 2 步:了解 Z-Wave 应用程序框架

使用 Z-Wave 应用程序框架编写强大的 Z-Wave 应用程序代码。充分利用其定义良好的模块,实现更好的安全性、解析、帧组合、I/O 处理、电池监控和固件更新。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software