RS9113-NBZ-S1X-EVB

RS9113 单波段 Wi-Fi + 蓝牙开发套件

RS9113 无线模块产品系列基于 Silicon Labs 的 RS9113 超低功耗、单空间流、双波段 802.11n + 蓝牙 4.0 SoC。RS9113 模块集成了多线程 MAC 处理器和集成模拟外围设备,并支持数字外围设备、基带数字信号处理器、模拟前端、晶体振荡器、校准 OTP 存储器、双波段 RF 收发器、双波段高功率放大器、平衡-不平衡转换器、双工器、多样性开关、四路 SPI 闪存,甚至在某些情况下还支持板载天线,从而为嵌入式无线应用提供完全集成、即插即用的解决方案。

这些无线模块配有丰富的接口,可在很大程度上灵活地集成到任何主机处理器或微控制器系统。RS9113 开发套件是能够实现托管和嵌入式 RS9113 模块评估的单一平台。它可以通过 SDIO、USB、USB-CDC、SPI 和 UART 等接口与多个主机处理器或微控制器连接。

RS9113 板旨在用于配置模块,以使用检测到电源的接口。这通过安装在板上的 LED 指示灯指示。有一个 2 引脚内联跳线可用于测量模块在不同运行阶段所施加的源电流。这在 PCB 上标记为“MEASURE”(测量)。用户可以将功率计或安培计连接到此跳线上来测量电流。USB 驱动可启动。它加载了 Fedora Core 18 操作系统,包括用于在标准 PC/笔记本电脑平台上评估 RS9113 无线模块的 OneBox-Mobile 驱动程序二进制文件。USB 驱动还有针对这些模块的发布包,包括适用于多个平台的固件、文档和参考项目。Silicon Labs 为多个 OS 和 MCU 平台的托管模块以及非 OS MCU 平台的嵌入式模块提供驱动程序。此套件中提供的软件是为了在 PC 上实现轻松快速的评估。

 

开发套件内容物:

  • RS9113 模块评估板
  • USB 笔式驱动器
  • Micro A/B 型 USB 电缆
  • SDIO 适配器电缆
  • SPI 适配器电缆

套件包括要测试的样品驱动器、接入客户端和示例应用程序:

  • Wi-Fi 和蓝牙 5 无线功能
  • 安全模式
  • 吞吐量
  • 功耗
  • 固件升级

网络标准支持:

  • IEEE 802.11 a/b/g/n、802.11d/e/i、802.11w、802.1X、802.11k
  • 802.11v、802.11r、802.11h
  • 蓝牙 v2.1 EDR,v4.0
  • 802.15.4-2009 (2.4 GHz)

数据速率:

  • 802.11n: 6.5 Mbps 至 150 Mbps (MCS 0-7)
  • 802.11a/g:6 Mbps 至 54 Mbps
  • 802.11b: 1 Mbps 至 11 Mbps
  • 蓝牙:1、2、3 Mbps
  • 802.15.4-2009: 250Kbps

调制技术:

  • 带 BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM 的 OFDM
  • 802.11b,带 CCK 和 DSSS
  • 蓝牙:GFSK、DQPSK、8DPSK
  • 802.15.4-2009: DSSS

802.11n 高级功能:

  • 1-SS,40 MHz 带宽
  • 绿地模式前导码
  • Short-GI
  • 1 空间流 STBC
  • RIFS
  • A-MSDU
  • A-MPDU
  • 与 Block-ack 聚合
  • A-MSDU 在 A-MPDU 内部
  • 虚拟 AP 支持

蓝牙高级功能:

  • 散射网
  • 自适应跳频
  • 隔行扫描
  • 专有模式、保持、呼吸和停放模式下的 15 个有效从设备

Wi-Fi 模式:

  • Wi-Fi 客户端
  • 接入点
  • Wi-Fi 直连

蓝牙模式:

  • 主要
  • 次要
  • 散射网

服务质量 (QoS):

  • WMM 和 WMM 节能支持

主机接口:

  • USB 2.0
  • SPI
  • UART

典型发射功率(+/- 2 dBm):

  • Wi-Fi:802.11b:17.5 dBm
  • 802,11g/n:DSSS17.5 dBm
  • 802.11a/g/n OFDM:OFDM12 dBm

其他外围设备/接口:

  • I2C
  • I2S
  • SPI
  • QSPI
  • USART
  • GPIO
  • JTAG
  • 模拟 (ADC/DAC)
  • 超低功耗外围设备

电源电压:

  • 3.0 V - 3.6 V
  • 1.8 V - 3.6 V

运行温度:

  • 工业级 -40 °C 至 +85 °C

软件和法规认证:

  • Wi-Fi 联盟合规 (802.11bgn)、WPA、WPA2 个人版和企业版、WMM、WMM-PS、WPS、Wi-Fi Direct™、Voice-Personalβ、受保护的管理帧)
  • Cisco CCX v5
  • 蓝牙技术联盟资格认证
  • 全球法规合规:
    • FCC(ID 为 XF6-RS9113SB、XF6-RS9113DB)
    • IC(ID 为 8407A-RS9113SB、8407A-RS9113DB)
    • CE/ETSI
    • TELEC
    • SRRC
    • UKCA

典型发射功率 (+/-2 dBm):

  • Wi-Fi:802.11b DSSS:18 dBm
  • 802.11g/n OFDM:18 dBm
  • 802.11a/n OFDM:12 dBm
  • 蓝牙:15 dBm

RX 灵敏度 (+/- 1 dBm):

  • Wi-Fi:1Mbps -97 dBm (< 8% PER)
  • 54 Mbps -76.5 dBm (< 10% PER)
  • MCS7 (20 MHz) -73 dBm (< 10% PER)
  • MCS7 (40 MHz) -69.5 dBm (< 10% PER)
  • 蓝牙:1 Mbps -94 dBm
  • 2 Mbps -92 dBm
  • 3 Mbps -84 dBm
  • 蓝牙低功耗 (1 Mbps) -91 dBm

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software