RS9113-N00-DXF-EVB

RS9113 双波段 Wi-Fi 开发套件

基于 RS9113 的 FIPS 140-2 1 级验证的 Wi-Fi 模块基于 Silicon Labs 的 RS9113 超低功耗聚合 SoC。这些模块提供双波段 1x1 802.11n 无线连接。它们是高性能、长距离和超低功耗无线模块,并包括名为 ThreadArch® 的多线程 MAC 处理器、数字和模拟外围设备接口、基带数字信号处理器、校准 OTP 存储器、双波段 RF 收发器、双波段高功率放大器、平衡-不平衡转换器、双工器、多样性开关和四路 SPI 闪存。

模块的嵌入式固件包括 WLAN 协议栈,并支持 WPA/WPA2-PSK 和 WPA/WPA2-Enterprise(EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP)安全算法。它是安全嵌入式低端无线应用的完全集成解决方案。这些无线模块可通过 SPI、UART、USB 和 USB-CDC 接口连接到 8/16/32 位主机处理器。

 

开发套件内容物:

  • RS9113 模块评估板
  • USB 笔式驱动器
  • Micro A/B 型 USB 电缆
  • SDIO 适配器电缆
  • SPI 适配器电缆
  • 母头 - 母头电缆

套件功能:

  • 模块(带和不带天线)*FIPS 140-2 1 级认证
  • FIPS 批准的和未经 FIPS 批准的操作模式
  • 802.11 a/b/g/n 操作(在 2.4 GHz 和 5 GHz 波段条件下)
  • 两个模块变体:带有和不带集成天线
  • 节能模式下超低功耗运行
  • 模块支持单电源供电
    3.0 V 到 3.6 V 工作电压

网络标准支持:

  • IEEE 802.11 a/b/g/n,802.11d/e/i

数据速率:

  • 802.11n: 6.5 Mbps 至 72.2 Mbps (MCS 0-7)
  • 802.11a/g:6 Mbps 至 54 Mbps
  • 802.11b: 1 Mbps 至 11 Mbps

调制技术:

  • 带 BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM 的 OFDM
  • 802.11b,带 CCK 和 DSSS

802.11n 高级功能:

  • 1-SS
  • 绿地模式前导码
  • Short-GI
  • 1 空间流
  • STBC
  • RIFS
  • A-MSDU
  • A-MPDU
  • 与 Block-ack 聚合
  • 内含 A-MSDU
  • A-MPDU
  • 虚拟 AP 支持

TCP/IP 功能:

  • IPv4 和 IPv6
  • DHCP 服务器/客户端
  • HTTP 服务器/客户端
  • 带 JSON 对象的静态和动态网页(适用于 HTML 服务器)
  • ICMP
  • Websocket
  • DNS 客户端
  • IGMP
  • SNMP

FIPS 批准的算法:

  • 在 CBC 模式加密/解密中,具有 128 位密钥和 256 位密钥的 AES
    • 密钥包装(证书#3299)
    • AE CCM(证书#3300)
    • AES-128 CMAC(证书#3316)
    • SHA-1、256(证书#2628)
  • HMAC-SHA1 和 HMAC-SHA256(证书#2003)
  • RSA PKCS 5 v1.5 带有 2048 位密钥和 SHA-256,用于数字签名
  • 生成/验证(证书#1689)
  • SP800-90 DRBG HASH_DRBG(证书#754)
  • SP800-108 KDF(证书#50)
  • CVL:SP800-135 TLS v1,0 KDF(证书#474)

在 FIPS 模式下允许的未经批准的算法:

  • 硬件非确定性随机数发生器(适用于种晶批准的 DRBG)
  • Diffie-Hellman(密钥协议;密钥建立方法提供 112 位加密强度)
  • RSA(密钥包装;密钥建立方法提供 112 位加密强度)

仅在 FIPS 模式下允许的未经批准的算法:

  • RC4
  • DES
  • MD4
  • MD5

在 FIPS 模式下上电自检:

  • 密码算法测试:
    • SHA1 KAT
    •  SHA256 KAT
    • HMAC-SHA1 KAT
    • HMAC-SHA256 KAT
    • RSA 2048 签名生成 KAT
    • RSA 2048 签名验证 KAT
    • AES-128 CBC 加密 KAT
    • AES-128 CBC 解密 KAT
    • AES-256 CBC 加密 KAT
    • AES-256 CBC 解密 KAT
    • SP800-38F AES 密钥包装加密 KAT
    • SP800-38F AES 密钥包装解密 KAT
    • SP800-90 DRBG KAT
    • SP800-135 TLS KDF KAT
    • SP800-108 KDF KAT
    • ES-CCM KAT
  • 软件/固件测试:
    • 固件完整性测试(32 位校验和)
    • 引导加载程序完整性测试(32 位校验和)
  • 关键功能测试:
    • 配置参数的 SHA1 校验和

FIPS 模式下的条件测试:

  • 固件加载测试:AES CMAC 测试
  • 手动密钥输入测试:256 位 PSK
  • 连续随机数发生器测试
    • 对 SP800-90 DRBG 的连续测试
    • 对未经批准的 NDRNG 的连续测试

法规认证:

  • FCC(ID 为 XF6-RS9113DB)
  • IC (ID 8407A-RS9113DB)
  • CE/ETSI
  • TELEC
  • SRRC

典型发射功率 (+/-2 dBm):

  • Wi-Fi:802.11b DSSS:18 dBm
  • 802.11g/n OFDM:17 dBm
  • 802.11a/n OFDM:12 dBm

RX 灵敏度 ((+/- 1dBm):

  • Wi-Fi:1Mbps -97 dBm (< 8% PER)
  • 54 Mbps -76.5 dBm (< 10% PER)
  • MCS7 -73 dBm (< 10% PER)

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software