EZR-LEDK2W-434

厂商建议零售价:43.00 美元

EZRadio Si4455434 MHz 双向 Sub-GHz 钥匙扣至 LED 参考设计

Silicon Labs Si4455 EZRadio 双向链路参考设计包含熟悉和评估 434 MHz 频段的 Si4455 1 GHz 以下收发器所需的一切工具。演示套件的主要功能包括四个显示信息的 LED 和四个接收用户指令的按钮。演示板具有 Si4455 范围的测试演示应用。范围测试演示实现了误包率 (PER) 测量。PER 是测量特殊情况下无线系统中射频链路质量时常用的技术。

厂商建议零售价:43.00 美元

 

双向遥控钥匙扣至 LED 所含组件:

  • (2) 个 Si4455 RF 射频棒
  • (2) 个 ToolStick 基础转接器
  • (4) 节 7 号电池

第一步:下载 8 位微控制器 Studio

These tools help develop, download, and debug firmware to the 8051/EFM8 8-bit MCU devices. Now includes an unlimited Keil® PK51 Professional Developer's Kit! 

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

查看知识库