Si4438 开发套件提供使用运行频率为 490 MHz 的 Si4438 EZRadioPRO® 低电流 RF 收发器进行评估的必要工具。
该套件以 C8051F930 主板 (WMB-F930-PDK) 和射频无线电板为基础。WMB-F930-PDK 为 EZRadioPRO 无线设备提供独立的演示和软件开发平台。
这些工具帮助开发、下载和调试 8051/EFM8 8 位 MCU 设备连接的固件。现在又有了功能无限的 Keil® PK51 专业开发人员套件!
Silicon Labs 免费向开发人员提供先进的 8 位微控制器 Studio。这些工具开启了 8 位微控制器系列的功能和灵活性。这些工具可帮助 CP24xx/8051/EFM8 8 位 MCU 设备开发、下载和调试固件。
浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。
浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。
Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。
谢谢您下载 。
如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。
请选择至少一列。