4311-DK1

Si4311 RF 接收器开发套件

我们的 Si4311 射频发射器开发套件提供完整的 FSK 无线电设计,配备多种可选功能,展示了 Si4311 FSK 射频接收器的功能。Si4311-DB 板可配置为接收 SMA 连接器的 FSK 数据,或与板载印刷电路板 (PCB) 天线无线连接。Si4311-DB板发送的解调输出数据可通过 SMA 连接器测量并/或采用 LED 观察和/或采用音频缓冲器收听。系统采用一个 9 V 电池或外部 3.3 V 电源供电。

 

第一步:下载和安装 Simplicity Studio

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

查看知识库