SLASH1000A

$29.99

蓝牙 Xpress BGX Arduino 屏蔽器

使用蓝牙 Xpress BGX Arduino 屏蔽器,一天内完成构建设计的蓝牙连接概念验证原型。

将蓝牙 Xpress 的易用性与 Arduino 平台的所有传感器、执行器和人机界面组件相结合,现在构建您的 Bluetooth 5 联网概念验证。

$29.99

 

主板的构成

BGX Arduino 屏蔽器遵循标准,采用可堆叠屏蔽封装,使开发人员能够将多个屏蔽组合到 Arduino 基板,以增加特性和功能。此外,该屏蔽器包括板载传感器和连接器:

  • BGX13S 蓝牙 Xpress 采用系统级封装 (SiP) 外形尺寸
  • LED 驱动器和控制器电路
  • 温度传感器
  • 环境光传感器

第一步:下载固件库

固件库

  • BGX Arduino 屏蔽器固件库
  • 库用途示例草图
  • 电路板原理图和布局文件
  • 蓝牙 Xpress 界面软件库文档

可导入 Arduino IDE 的固件库,只需 Arduino 草图中的几行,就可实现整条蓝牙链路的连接和通信。开发人员从原型阶段进入产品开发阶段后,该库的源代码为生产就绪固件项目提供了直接的移植路径。主板也提供了通过蓝牙 Xpress BGX13S SiP 封装进行 PCB 设计的最佳实践示例。最后,使用配备 Silicon Labs BGX Commander 移动应用程序(可用于 iOS 和 Android 系统)的智能手机满足您的设计要求。该应用程序通过 Xpress 框架构建,在设计支持蓝牙-xpress 的产品时,为客户指定的应用程序架构提供模板。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software