SLEXP8027A

建议零售价:40.00 美元

BGX13P 无线 Xpress 入门套件

无线 Xpress BGX13P 入门套件包括蓝牙 Xpress BGX13P 模块、串行转 USB 桥接设备、全引脚访问、连接至所有 EFM8 的扩展头以及 EFM32 Silicon Labs 入门套件。在连接 USB 时,此套件以单机模式运行,通过至 BGX13 的 Xpress 命令接口的串行转 USB 桥接实现蓝牙连接和通信;在 EFM8 或 EFM32 STK 连接至该板的扩展头时,则以 STK 模式运行。使用 Xpress 配置器(Simplicity Studio 中的配置工具),开发人员可以在 BGX13 中测试可配置参数、使用终端窗口通信,以及导出配置。

建议零售价:40.00 美元

 

套件内容

  • BGX13P 扩展板
  • 1 条 USB Micro 电缆
  • BGX 入门卡

套件功能

  • 无线 Xpress BGX13P 模块
  • CP2102N 串行转 USB 桥接
  • 2 个连接至 BGX13P I/O 的机械按钮
  • 2 个连接至 BGX13P I/O 的 LED
  • 扩展头和全引脚访问可实现简单的板外接口

Simplicity Studio 功能

  • Xpress 配置器
  • EFM8 STK 接口演示

第一步:插入套件并运行终端程序

插入套件后,启动所选择的终端程序。示例包括:Windows 终端、MacOS 终端以及 Teraterm。选择适当的 COM 端口,并将波特率设置为 115200 以连接至板。

第 2 步:下载 BGX Commander 移动应用程序

下载 BGX Commander 移动应用程序,使用 BG Xpress 移动应用程序开发框架进行构建。 借助 BGX Commander,您可以连接 BGX13P 并与之通信,以及对模块进行无线固件更新。

第 3 步:(可选)下载并安装 Simplicity Studio

Simplicity Studio 中包含的 Xpress 配置器应用程序可提供图形界面、终端窗口以及上下文敏感文档,从而帮助您了解不同的蓝牙 Xpress 参数。

第 4 步:运行 BGX Commander 移动应用程序并连接至 BGX13P

在移动应用程序上启动 BGX Commander。扫描并连接至 BGX13P 模块。这时,在 BGX Commander 中所输入的文本将通过 BLE 链接被传输到 BGX13P,并显示在 Xpress Configurator 终端窗口中。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software