Pearl Gecko PG12 入门套件可帮助客户快速展开对基于 EFM32 Pearl Gecko PG12 和 EFM32 Jade Gecko JG12 的产品的评估与开发。(注意:不提供 Jade Gecko 入门套件。进行 Jade Gecko 开发的客户可以使用 Pearl Gecko 入门套件。)这一套件受 Simplicity Studio 等多个 IDE 支持。
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
通过演示,无需编译或调试代码即可对设备进行快捷评估。
1. 使用 USB 插入套件;使用标有 DBG 的端口
2. 打开 Simplicity Studio
3. 选择演示(请查看截图)
扩展板 | 描述 |
---|---|
特别推荐
|
SLEXP8022A WF200 Wi-Fi 扩展套件包括内置的 Raspberry Pi Connector,可立即进行 Linux 开发,通过 EXP Connector 可立即进行在 Silicon Labs 的 MCU 和无线 MCU上的开发。 |
WGM110 Wi-Fi 扩展套件采用 MCU + Wi-Fi 参考设计,使您能够快速入门,使用 Wi-Fi 构建联网应用。 | |
SLEXP8022C WF200 Wi-Fi 扩展套件 + Raspberry Pi 包括内置的 Raspberry Pi 连接器(可立即进行 Linux 开发)和 EXP 连接器(支持在 Silicon Labs 的 MCU 和无线 MCU 上进行开发)。 |
请选择至少一列。