SLSTK3400A

建议零售价:99.00 美元

EFM32 Happy Gecko 入门套件

低功耗 SLSTK3400A 提供了用以熟悉 EFM32™ USB Happy Gecko 32 位微控制器 (MCU) 的上佳工具,这是业内尤为节能的基于 ARM® Cortex®-M0+ 处理器的 MCU。

该入门套件由 Simplicity Studio 提供支持,包含传感器和外围设备、触控按键、LED、Si7021 数字式相对湿度和温度传感器、内存 LCD 及简约头,展示了 MCU 的许多功能,并可作为应用开发的起点。SLSTK3400A 包括 AEM (高级能源监测)和可以实时显示您的应用的能线图的能源分析能力。此套件拥有两个 AEM 通道,一个用于测量自供电模式下的电流消耗,另一个用于监控芯片采用 USB 供电时总线电压的电流。

建议零售价:99.00 美元

 

Happy Gecko 入门套件

  • EFM32HG322F64 拥有 64 kB 闪存和 8 kB RAM
  • 适用于精确跟踪电流的高级能耗监控系统
  • 实时能耗和功耗分析
  • 具备调试输出功能的集成 SEGGER J-Link USB 调试器/仿真器
  • 可用作为一个独立的调试器/仿真器
  • 128 x 128 像素内存 LCD
  • 20 引脚扩展头
  • 便于访问 I/O 引脚的拆分垫
  • 电源包括 USB 
  • 2 个用户按钮、2 个用户 LED 和 2 个触控按钮
  • Silicon Labs Si7021 相对湿度/温度传感器
  • USB 设备接口
  • Simplicity Studio 提供支持

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software