SLSTK3701A 是熟悉 EFM32™ Giant Gecko 系列 1 32 位微控制器的上佳起点。入门套件包含传感器和外围设备,其可展示一些 MCU 的众多功能,并可用作应用开发的起点。Giant Gecko GG11 提供板载 SEGGER J-Link 调试器和高级能耗监控系统,无需使用外部工具,即可轻松编程、调试和执行应用的实时电流分布分析。
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
下载快速入门指南并按照其中的说明进行操作,了解开始使用全新 Giant Gecko 的方法。
扩展板 | 描述 |
---|---|
特别推荐
|
SLEXP8022A WF200 Wi-Fi 扩展套件包括内置的 Raspberry Pi Connector,可立即进行 Linux 开发,通过 EXP Connector 可立即进行在 Silicon Labs 的 MCU 和无线 MCU上的开发。 |
WGM110 Wi-Fi 扩展套件采用 MCU + Wi-Fi 参考设计,使您能够快速入门,使用 Wi-Fi 构建联网应用。 | |
SLEXP8023A WFM200S Wi-Fi 扩展套件包括内置的 Raspberry Pi Connector,可立即进行 Linux 开发,通过 EXP Connector 可立即进行在 Silicon Labs 的 MCU 和无线 MCU上的开发。 | |
SLEXP8022C WF200 Wi-Fi 扩展套件 + Raspberry Pi 包括内置的 Raspberry Pi 连接器(可立即进行 Linux 开发)和 EXP 连接器(支持在 Silicon Labs 的 MCU 和无线 MCU 上进行开发)。 | |
SLEXP8023C WFM200S Wi-Fi 扩展套件 + Raspberry Pi 包括内置的 Raspberry Pi 连接器(可立即进行 Linux 开发)和 EXP 连接器(支持在 Silicon Labs 的 MCU 和无线 MCU 上进行开发)。 |
请选择至少一列。