Si8285_86-KIT

建议零售价:26.00 美元

Si8285/86 隔离栅极驱动器评估套件

系统设计者可借助 Si8285_86-KIT 评估板,评估 Si8285 和 Si8286 隔离式 IGBT 驱动器的功能和规格。提供插座让用户能够直接将 IGBT 或代表电容器安装至评估板上。另外,评估板也可通过输出螺丝端子接线至原位开关。电源通过两侧的螺丝端子供应,信号可通过标准头被应用或监控。

评估板包括 Si8285CD-IS 和 Si8286CD-IS。这些都是隔离式 IGBT 驱动器,具有不同的引脚配置。Si8285 具有额外的监控和控制开关功能。Si8286 是基于光电耦合的 IGBT 驱动器的常用引脚配置。评估板可测试这些功能以突出实用性。

建议零售价:26.00 美元

 

套件内容

  • Si8285_86-EVB 评估板
  • Si8285CD-IS 隔离式 IGBT 驱动器带米勒钳位和驱动器电源反馈
  • Si8286CD-IS 隔离式 IGBT 驱动器
  • 让您入门的信息卡

第一步:用户指南入门

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

查看知识库

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

搜索论坛

仍需要帮助?

联系技术支持或查看案例。

请求支持
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software