Si8284-KIT

建议零售价:26.00 美元

Si8284 隔离栅极驱动器评估套件

Si8284 评估板突出了 Si828x 系列隔离式 IGBT 驱动器的 Si8284CD-IS 配置。该设备结合了高质量、隔离栅极驱动器,带高效率直流对直流转换器以简化系统电源布线。这种配置的直流对直流转换器采用外部 FET 进行功率切换。这使得高电压导电轨能够用于功率转换器输入。

该评估板包括直流对直流功率转换器的所有必需 BOM。该评估板需要 24 V 输入,而功率转换器在驱动器端提供 -9 V 和 15 V 导电轨。该转换器可提供约 4 W 的功率。提供插座让用户能够直接将 IGBT 或代表电容器安装至评估板上。另外,评估板也可通过输出螺丝端子接线至原位开关。电源通过螺丝端子供应,信号可通过标准头被应用或监控。

建议零售价:26.00 美元

 

套件内容

  • Si8284-EVB 评估板
  • Si8284CD-IS 隔离式 IGBT 驱动器带功能齐全的直流对直流转换器
  • 让您入门的信息卡

第一步:用户指南入门

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

查看知识库

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

搜索论坛

仍需要帮助?

联系技术支持或查看案例。

请求支持
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software