Si823H-AAWA-KIT

建议零售价:99.00 美元

Si823Hx 栅极驱动板

Si823Hx 栅极驱动板 (GDB) 是驱动功率模块和分立晶体管的理想之选。该双通道隔离栅极驱动器解决方案具有差分数字接口、经优化的板载隔离电源以及用户可配置的开启和关闭栅极电阻。通过状态指示器 LED 和测试点了轻松进行评估和原型设计。

建议零售价:99.00 美元

 

栅极驱动板特性

  • 双输入,带有死区时间控制和重叠保护的高侧/低侧栅极驱动器
  • 4 A 对称峰值输出电流
  • 1 Ω 供给和汲取栅极电阻
  • 内置 +15 V 和 -3.5 V 隔离电源
  • 5 kVrms 安全等级隔离
  • 125 kV/µs 共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 直流总线电压高达 800 V
  • 用于 12 V 输入电源的反向极性保护
  • 实现更强抗扰度的差分输入
  • 模块温度 (NTC) 输出作为调频数字信号
  • 技术文件中提供参考设计

其他系统元件

Si823Hx GDB 高度通用,但必须与其他元件结合起来形成一个完整的系统。您可以选择各种供应商的元件来完成评估或原型设计系统,并根据您的具体需求进行调整。

 

WolfSpeed WolfPACK™ 功率模块评估

第一步:用户指南入门

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software