Si890xPWR-KIT 演示了50/60 Hz AC 线路电压和电流测量。此 EVB 安装于带嵌壁式连接器的塑料盒中,以防止用户遭受电击。Si890x 隔离式交流电源监视器接受 110 或 220 vac 输入,支持高达 25 A(最大值)的负载电流。
板载线路侧电路接口可测量交流电压和电流,然后通过 Si890x 片上 10-位 ADC 数字化。产生的转换数据通过输出端隔离串行端口传输至板载主处理器,C8051F007MCU。C8051F007 MCU 将串行数据转换成模拟格式,可在评估模块的低压侧供用户使用。
请选择至少一列。