EFM8 的 IEC-60730 库提供必要的执行工作,支持 IEC-60730 规范项下表 H.1 中所列的必备要求。它包括在设备首次上电时执行的所有上电自检 (POST) 功能,以及为确保正确运行而定期调用的内置自检 (BIST) 功能。EFM8 的 IEC-60730 库提供必要的执行工作,支持 IEC-60730 规范项下表 H.1 中所列的必备要求。它包括在设备首次上电时执行的所有上电自检 (POST) 功能,以及为确保正确运行而定期调用的内置自检 (BIST) 功能。EFM8 IEC 60730 代码文档中提供了详细的代码文档。
速度 | 闪存 (kB) | 数字 I/O 引脚 | ADC 1 | 通信 | |
---|---|---|---|---|---|
EFM8 Busy Bee
EFM8 Busy Bee 8 位微控制器 (MCU)
|
25、 50 | 2、 4、 8、 16、 32、 64 | 13、 16、 18、 20、 21、 22、 28、 29 | 12 位、 12 通道 ,12 位、 13 通道 ,12 位、 15 通道 ,12 位、 16 通道 ,12 位、 20 通道 | 1 x I2C 1 x HS I2C 从机 1 x SPI 1、2 x UART |
EFM8 Laser Bee
EFM8 模拟密集型 Laser Bee 8 位微控制器 (MCU)
|
72 | 16、 32、 64 | 20、 21、 28、 29 | 14 位、 12 通道 ,14 位、 13 通道 ,14 位、 20 通道 | 1 x I2C 1 x HS I2C 从机 1 x SPI 2 x UART |
EFM8 Sleepy Bee
EFM8 超低功耗 Sleepy Bee 8 位微控制器 (MCU)
|
25 | 2、 4、 8、 16、 32、 64 | 13、 16、 17、 24 | 10 位、 15 通道 ,10 位、 23 通道 ,12 位、 10 通道 ,12 位、 9 通道 | 1 x I2C 1、2 x SPI 1 x UART 1 x EMIF |
EFM8 Universal Bee
EFM8 USB 功能 Universal Bee 8 位微控制器 (MCU)
|
48 | 8、 16、 32、 64 | 13、 17、 22、 25、 40 | 10 位、 20 通道 ,10 位、 32 通道 ,12 位、 11 通道 ,12 位、 15 通道 ,12 位、 20 通道 | 2 x I2C 1 x HS I2C Slave 1 x SPI 2 x UART 1 x EMIF |
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。
了解安全库的要求以及如何在 EFM8 设备中使用安全库。