Si468x 数字收音机接收器

Si468x single-chip digital receivers are the industry's first fully integrated, 100% CMOS digital radio broadcast receivers ICs built for consumer electronic products.  Si468x devices provide revolutionary advances in size, power consumption, and performance, enabling high-volume, cost-sensitive multimedia products incorporating digital broadcast features.  The all-in-one, ultra-low power, multi-band digital broadcast receivers support global analog and digital radio standards, including AM, SW, LW, FM, FM RDS, HD, DAB, DAB+. Si468x digital radio receivers are the most cost-effective single-chip digital radio receivers available on the market today, supports worldwide radio reception and are certified for both Digital Radio Tick Mark and AM/FM HD Radio.

操作
Ultra low-power

Si468x 一般规格

  • 全球 FM 波段支持 (76–108 MHz)
  • 全球 AM 波段支持 (520–1710 kHz)
  • DAB、DAB+ Band III 支持 (168–240 MHz)
  • 先进的 RDS/RBDS 解码引擎
  • 支持 AM/FM HD Radio™
  • 集成的 HD 混合
  • 支持 WorldDMB 接收器配置文件 1 与 2
  • OFDM 信道解调器
    • 对多达 4 个服务组件进行同时解码
    • 无缝动态多路复用重构
  • 集成 SRAM 支持时间和频率的去交织
  • 先进的搜索功能
  • 先进的音频 DSP 处理
  • 完整的片上源代码解码
  • 采用 ASRC 技术的 I2S 数字音频输出
  • 集成的 97 dB 立体声音频数模转换器
  • 并行 I2S / L-R 立体声音频输出
  • 全范围模拟和数字信号质量指标
  • 完全集成的 VCO / PLL / 合成器
  • 完全集成的先进 AGC 和校准
  • SPI、I2C 控制接口
  • QFN 封装
  • 英国数字收音机 (DRUK) 数字刻度标记认证
  • HD Radio™ 认证
找到合适的 Si468x 设备 选择列
选择列
零件号 描述 单声道/立体声 RDS FM AM AMHD FMHD DAB/DAB+ HD 收音机认证
带 RDS 的 FM/HD 收音机接收器 立体声
带 RDS 的 AM/FM/HD 收音机接收器 立体声
带 RDS 的 FM/DAB/DAB+ 接收器 立体声
带 RDS 的 AM/FM/DAB/DAB+ 接收器 立体声
带 RDS 的 FM/HD 收音机/DAB/DAB+ 接收器 立体声
带 RDS 的 AM/FM/HD 收音机/DAB/DAB+ 接收器 立体声

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software