智能工业

访问控制

适用于商业建筑的智能门锁解决方案

简介

长距离、低功耗、安全、易于安装的锁解决方案

我们为门禁控制产品的开发人员提供即可简化设计又可加快上市时间的技术。这些技术包括支持基于 1 GHz 以下和 2.4 GHz 频率的标准和非标准多协议。我们的技术还可支持简单的设备调试、设备安全、长电池寿命和拥挤环境中强健的 RF 性能,所有这些都有助于确保在消费市场空间的成功部署。

设计注意事项

开发门禁系统

无线协议要求可能取决于产品是“独立”运行还是集成到中央式门禁系统中。多协议无线解决方案可提供与其他系统的简化集成,并在不同的 RF 环境中具有一定的优势。

验证要求支持
在设计无线锁时,您可从多种身份验证选项中进行选择:

  • PIN 码:通常指“数字键盘锁”,这些锁使用数字编码(通常 4-12 位数)来进行身份验证。
  • 安全令牌:无键锁扫描安全令牌来进行身份验证。通常,令牌是一种感应卡,体积小到消费者可将其放进钱包。
  • 生物识别:锁的设计可通过利用用户的指纹、掌形、眼睛扫描或声音等独有的身体特征来允许访问/进入。

Silicon Labs 无线平台支持可实现门锁身份验证机制的各种外围设备,与机械锁不同的是,开发人员可使用一种或多种身份验证技术。与移动或平板应用程序或中央式访问系统的集成可让用户进行定制,例如在门关闭或触发其他系统(包括安全照明、场景等等)中的事件时自动锁门的控件。

方框图
查找合适的产品


Zigbee 和 Thread

EFR32MG 无线入门套件 (SLWSTK6000B)

了解更多

蓝牙低能耗产品社区支持

EFR32BG 蓝牙 SoC 入门套件 (SLWSTK6020B)

了解更多
资源

Thread 和 Zigbee 的无线网状网络软件

Silicon Labs 蓝牙低功耗 (LE) 和网状网络软件

简介
设计注意事项
方块图
查找合适的产品
资源
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software