スマートリテール

商用照明用 IoT

小売業者は、買い物客を増やし、魅了し、惹きつける方法を模索しています。商用照明は、IoT ワイヤレス・ソリューションを通じて小売店が最新のリテール体験をつくり出すための機会を提供します。エネルギー効率からIoTセキュリティ・アプリケーションまで、小売業者は未来のスマートな小売スペースを創造しています。

小売店でのワイヤレス商用照明

エネルギー効率と環境に優しい空間

照明はビルのエネルギーの大部分を消費し、多くの場合その予算の 25% にも達します。スマート照明は、企業のエネルギーコストを大幅に削減し、商業ビルの持続可能性を高めます。白熱灯から LED 照明への移行は、業界の重要なトレンドです。

しかし、エネルギー効率の高い LED は、この方程式の一部にすぎません。自動在室検知センサーと日光センサーは、自然光量が多い場合に照明の需要と調光を調整することでコストを削減し、企業は二酸化炭素排出量を削減しながらエネルギーとコストを節約できます。


ワイヤレスを使ってセットアップとメンテナンスを簡素化

Bluetooth メッシュを照明システムに統合すると、多くの利点があります。設置を簡素化し、ケーブルを減らし、センサーやコントロールの取り付けを容易にします。既存のシステムを改造することで、構築がスピードアップし、コストを削減できます。電池駆動式センサーやエネルギー蓄積型センサーとコントロールも、時間とコストを節約します。Bluetooth はスマートフォンアプリを通じてセットアップとメンテナンスを容易にし、プロセスをさらに簡素化します。


位置情報サービスでバリューアップ

商用ビルでは、照明器具は広く使われており、多くの場合密集して設置されています。これらの照明器具に、センサーや制御接続用の Bluetooth などのワイヤレス技術が組み込まれている場合、この同じ技術は位置情報サービスに使用することができます。

照明器具を仮想 Bluetooth ビーコンに変換し、定期的にビーコンパケットをスマートフォンやその他のポータブル・デバイスに送信します。Bluetooth ビーコンを導入すると、屋内のポジショニングやウェイファインディングなど、価値のあるサービスへの機会が開かれます。


IoT を活用した商用照明ソリューション

Silicon Labs のワイヤレス製品は、将来を見据えた商用照明の設計を強化し、概日照明、予知保全、拡張ロケーションサービスなど、新しいアプリケーションや機能をソフトウェア・アップグレードを通じてシームレスに統合します。

IoT 商用照明設計に関する考慮事項


メッシュネットワーク - ワイヤレス照明

商業照明システムは、ノードが密集したネットワークを持つ広い領域に渡ることがよくあります。Bluetooth メッシュや Zigbee などのテクノロジーは、そのスケーラビリティ、マルチホップ通信、そしてメインノードと低消費電力ノードの両方に対するサポートによって理想的と言えます。

Silicon Labs は、照明アプリケーションに 1 億台以上のノードを導入してきた、ワイヤレス・メッシュネットワークの業界リーダー的プロバイダーです。当社のワイヤレス SoC には、Bluetooth メッシュZigbee、ThreadZ-Wave などの主要なメッシュネットワーク技術が含まれており、照明にまつわるユニークなニーズに応えます。


標準化されたネットワーク照明制御デバイスのプロファイル

最近標準化されたネットワーク照明制御 (NLC) デバイスのプロファイルは、LED システムに自動で適応可能な照明制御を導入することで、商業環境の効率を向上させます。照明の操作と管理を、占有率や自然光レベルなど、各エリア内の特定のニーズを検出できるセンサーと統合することで、必要に応じて照明を正確に作動させることができます。

当社の Bluetooth SoC とモジュールは、当社の Bluetooth SoC およびモジュールは、次の NLC プロファイルをサポートできます。照度センサー、基本シーンセレクター、調光制御、基本光度コントローラー、占有センサーなどの NLC プロファイルをサポートできます。


主電源アプリケーション向けに最適化

照明器具はメッシュ接続されたネットワークのバックボーンとして機能し、ノード間のメッセージを中継する。通常、これらのデバイスは主電源で作動し、電池駆動の最適化は必要ありません。

当社の EFR32xG21 は、メッシュネットワーク内のこれらのコアデバイス向けに最適化されており、送信電力とレシーバ感度に関して業界最高の RF 性能を備えています。また、これらのデバイスには 96 kB の RAM と 1024 kB のフラッシュが搭載されているため、メッシュネットワークに参加している間、コアネットワークのアクティビティや Bluetooth ビーコンなどを実行することもできます。EFR32xG21 は最大で +125℃ で動作し、これは一部のアプリケーションでは便利です。


商用照明アプリケーションで IoT セキュリティを最大化

IoT セキュリティは、商用照明アプリケーションで最も重要です。エンタープライズ照明システムのセキュリティ脆弱性は、ネットワーク全体、ビジネスアプリケーション、公共セキュリティを脅かし、ブランドやビジネスに重大な損害を与える可能性があります。

当社 のワイヤレス・ソリューションは、あらゆるレベルで安全が確保され、最高レベルの攻撃からも照明製品を保護します。当社の Secure Vault ファームウェアで、PSA 2 認証レベルを満たす世界初のワイヤレス SoC を可能にしました。

 

商用照明のブロック図

追加製品とサービス

Works With 2023 オンデマンドセッションで IoT トレーニングを閲覧する

Works With 2023 で注目の、6 つのトラックにわたる 40 以上のテクニカルセッションを含む、専門家が主導する IoT トレーニングがオンデマンドで視聴できます。このカリキュラムでは、開発者向けの最新のトレンド、ツール、設計テクニックを紹介し、IoT を推進するテクノロジーについて詳しく説明します。 以下のリンクをクリックして、ワイヤレス・テクノロジーから始めることができます。

追加のリソースとドキュメント 

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software