スマートシティ

スマート電気メータ

スマート電力メーターはエネルギー管理に革命を起こしています。堅牢なセキュリティおよび開発ツールを備えた当社のワイヤレス・ソリューションは、スマート電力メーターに最適です。

スマート電力メータとは? 

スマート電気メーターは、電気、ガス、水道、暖房など、消費された電力量を測定する電子ハードウェア・デバイスです。電力事業者やサービス事業者は、ワイヤレス接続のスマート・メーターにより、電力データを自動的にリモートで収集し、正確な消費情報を手作業なしで効率的に提供できます。スマート電力メーターは、現在最も広く普及しているスマートシティ・アプリケーションです。都市や電力業界がより近代的で効率的、かつグリーンエネルギーの生産と流通に移行するにつれ、グローバル市場は堅調な成長を続けています。


スマート電気メータリングのメリット

スマート電気メータリングと高度なメータリング・インフラ (AMI) により、電力会社は手動によるメータ測定の必要性を排除できます。また、メータをリモートで監視・制御し、迅速かつコスト効果の高い方法で顧客にサービスを提供し、顧客の接続や切断、消費の監視を行います。継続的な監視により、電力会社は電力会社による配電やエネルギー生産設備をリアルタイムで制御し、リアルタイムでデマンド・レスポンスを有効化することができます。その結果、スマート・メータリングはコストを大幅に削減し、電力会社のキャッシュフローを加速します。電気ユーザーは、二酸化炭素排出量を削減しながら、透過的な消費監視とより正確な請求機能のメリットを享受できます。


スマート電気メータ向けの当社ソリューション

Silicon Labs は、業界をリードする MCU (マイクロコントローラ・ユニット)、ワイヤレス接続チップセット、デバイス・メーカー向けの開発ツールを提供しています。Silicon Labs では、PSA レベル 3 認定による世界初の SoC (System on Chips) を含む、最も堅牢なセキュリティ、革新的なワイヤレス・ソフトウェア、ハードウェアの幅広い選択肢をご利用いただけます。

 

スマート・パワー・メータの開発時には、これらの設計上の考慮事項を最大限に活用してください。

デマンド・レスポンスの有効化

デマンド・レスポンス機能は、電力会社にとって重要な機能です。需要の変化に即座に対応し、それに応じて供給を制御できるため、エネルギーとコストを節約できます。Silicon Labs のワイヤレス・ハードウェアは、その優れた RF 性能で知られており、お客様のスマート・メータリング・デバイスは、信頼性の高い双方向のワイヤレス接続でデマンド・レスポンスをサポートします。


スマート電気メータリングのセキュリティ

電力メーターを開発する場合、セキュリティは設計上の重要な考慮事項です。グリッドに差し込まれたデバイスは、潜在的にハッカーにグリッドをさらし、重大なセキュリティの脅威となる可能性があります。Silicon Labs のハードウェアとソフトウェアは、あらゆるレベルで保護されており、最も高度な論理、物理、およびワイヤレスの攻撃からデバイスを保護します。当社の Secure Vault は、世界初の PSA レベル 3 を搭載したSoC (System on Chip) を実現します。


スマート電気メーターを維持する

スマート電力メータリング・デバイスは、この分野で数十年にわたって利用されています。この期間中、ソフトウェアは複数回更新され、脆弱性を迅速にパッチ適用するにはセキュリティ更新が必要です。ライフサイクルのメンテナンスは、設計上の重要な考慮事項です。Silicon Labs は、無線(OTA)ファームウェア・アップデートを通じて、インストール・ベース全体のセキュリティを確実に維持することを可能にします。更新ファイルの信頼できるソースを認証し、プロセスを暗号化し、セキュアブートを介して変更されていないファームウェアイメージを保証します。


スマート電力メータリング用のネットワーク・トポロジー

スマート電気メータリングには、単一の基準はありません。その代わりに、さまざまなビジネス・モデル、ユーティリティ・セグメント、プロバイダ、地域をサポートするために、複数のワイヤレス・プロトコルやトポロジーと連携する必要があります。Silicon Labs の幅広いハードウェアおよびソフトウェア・ポートフォリオにより、例えば Wi-SUN 独自規格に基づいてスケーラブルで信頼性の高いワイヤレス・フィールド・エリア・ネットワーク (FAN) を構築できます。IPv6 およびメッシュ・トポロジーに基づくスマート・メータリングの導入では、最も優れたプロトコルである Zigbee でお客様をサポートします。


長距離をカバーするワイヤレス範囲を備えたスマート電力メーター

電力事業者にとって、ワイヤレス範囲と信頼性は最も重要です。Silicon Labs はサブ GHz Wi-SUN および独自規格のワイヤレス・プロトコルを提供し、スマート電力メーターの範囲を最大化します。当社のワイヤレス SoC とモジュールは、優れた RF 性能で知られており、あらゆる状況でデバイスの完璧な動作を保証します。

追加製品とサービス

Works With 2023 オンデマンドセッションで IoT トレーニングを閲覧する

Works With 2023 で注目の、6 つのトラックにわたる 40 以上のテクニカルセッションを含む、専門家が主導する IoT トレーニングがオンデマンドで視聴できます。このカリキュラムでは、開発者向けの最新のトレンド、ツール、設計テクニックを紹介し、IoT を推進するテクノロジーについて詳しく説明します。 以下のリンクをクリックして、ワイヤレス・テクノロジーから始めることができます。

追加のリソースとドキュメント 

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software