用于物联网无线场景的电辅助计量。
工业物联网的投资回报率有目共睹,在零售、人机界面、医疗保健等领域已涌现出优秀人才和最佳开发实践。
电辅助计量的应用场合很多,例如,公用事业公司可以远程监控其客户的用电量并据此计费,也可以跟踪工业设备的单独功耗情况。通过增加无线功能,可为电气服务供应商和消费者提供更多便利、实时进行数据收集、执行异常检测,并带来许多其他有益功能。Silicon Labs 通过无线 MCU 设备为无线断路器开发流程提供支持,这些无线 MCU 设备提供带低功耗和高级安全功能的强大解决方案。
在进行针对电辅助计量应用的设计时,需要考虑多种要求。
封装尺寸通常受到限制,以便设备可装入预安装的电气断路器盒。无线辅助计量仪必须安装在电缆周围以测量电流,必须足够小以安装在盒内,并且必须包含带 MCU 的无线发射器以将数据发送到系统外部的设备。
网状网络系列 2 SoC 可为智能辅助计量场景提供紧凑型解决方案。下面显示了两个模块,它们可为电气、水、燃气和蒸汽表提供接口。
温度是重要的考量因素,原因有两个。首先,辅助计量仪必须能够承受高电流高电压环境中作为副产品所产生的高温。其次,还必须考虑辅助计量仪所用组件的工作温度。建议在电辅助计量仪中包含额定温度为 85°C 或更高的组件。
低功耗是必备条件。大功耗可能导致所测量的电流线受到电气干扰,从而导致测量不准确。无线组件的发射功率也必须保持在较低水平,以始终低于当地监管机构对 RF 发射规定的限制值;随着传感器数量的增加,给定区域内的这些发射量会更高,所以对于单个设备而言,务必保持低功率水平。在这方面,为确保所选设备符合法规和安全要求,无线组件认证也很有帮助。
网关和传感器节点的网络架构。根据您的要求(无论是低功耗还是封装尺寸方面的要求),确保您的应用适合用于电辅助计量。
以下问题可帮助您确定您的应用是否适合:
请选择至少一列。