在智能家居中添加无线传感器,可实现精确监控,让消费者省钱省心。我们用于智能家居传感器的无线开发平台可靠、可互操作、节约成本且易于开发,让您能够加速产品上市及扩展规模。无论您是在开发 Zigbee、蓝牙、Z-Wave 还是专有设备,我们的开发套件和工具完全能够满足您的所需。
由于无线智能家居传感器的功耗非常低、尺寸很小且易于安装,因此,它们是 IoT 最基本的组成部分。无线传感器可监控温度、湿度、漏水和接触事件等环境条件,并收集这些数据,然后以无线方式将数据传输到网关或面板等控制单元,并在此对数据进行处理、评估和操作。对于 IoT 设备来说,无线传感器使用 Zigbee、Bluetooth、Z-Wave 和专有协议进行传输。智能家居传感器可分为两大类,每大类都有其独特要求。专业级传感器要求长电池寿命、长距离、高可靠性和小封装,而消费类传感器通常要求低价格和方便安装。
在设计智能家居传感器时,一个关键的设计考量是电池寿命。传感器的电池寿命取决于节点的范围、无线电灵敏度、数据速率和网络中的节点数量。传感器的封装形式也受电池选择的影响。较小的无线传感器不会那么突兀,在装配和安装方面更具灵活性,但较大的电池比较小的电池提供的容量更大、运行的时间更长。增加传输输出功率可扩大传感器的范围和覆盖,但也会降低电池寿命。
谨慎的设计选择、良好的协议执行、高效的硬件和稳健的固件是设计传感器的关键所在。我们的传感器解决方案可实现高功率输出、出色的无线电灵敏度、可配置的数据速率和多协议支持,能够使开发人员更灵活地优化范围、成本、工作寿命和安装简易性的实现。