汽车

电动汽车车载充电器

业界领先的车载充电器隔离解决方案

简介

电动汽车车载充电系统

车载充电系统 (OBCs) 将外部充电电源的交流电转换成用于给车内电池组充电的直流电压。OBCs 还具有包括充电率监测和保护在内的其他功能。OBC 系统的行业充电标准见下表。交流 2 级 OBCs 和某些 1 级系统需要进行隔离。使用直接插入快速充电连接器的直流快速充电器则无需 OBCs。

充电标准
级别 交流 1 级 交流 2 级 直流快速充电
电压 120V 220V 或 208V 480V 直流
电流 15A(最大) 40A(最大) 125A(最大)
设计注意事项

隔离在车载充电系统中的重要性

车载充电系统接收交流输入电源,通过整流器将交流输入电源转换为高电压直流,并提供功率因数校正 (PFC)。转换产生的直流信号被斩成已切换的方波,从而驱动变压器产生所需的输入直流电压。输入信号的斩波是通过使用 Si8239xSi823xSi823HxSi827x 等隔离栅极驱动器来完成的。

在其他隔离栅极驱动器的控制下,输出电压通过使用同步 FET 滤波成最终的直流电压。输出电压可通过使用如下隔离模拟传感器进行监控,用以向系统控制器提供闭环反馈,例如:Si892x

整个系统可通过隔离 CAN 总线进行监控和控制。CAN 通过使用数字隔离器和带有集成 DC/DC 电源转换器(包括 Si86xxSi88xx)的数字隔离器进行隔离。

方框图
查找合适的产品


资源

隔离器对比光电耦合器技术

适用于电动汽车系统的信号和电源隔离

GaN IC 如何改变 EV 市场

电动车系统的隔离快速参考

简介
设计注意事项
方块图
查找合适的产品
资源
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software