智能恒温器

营造更智能化、更高效的居家环境以实现更智能化、更高效的电网

智能恒温器解决方案 

没有节能型居家环境,智能电网将显得毫无价值。只有当能源管理成为主流,公用事业公司和消费者才能获得连接的诸多优势。我们正在利用最新的无线技术达到这一目标,同时结合低功耗、低成本的硬件以加快实现上述应用。

 

视频

由 Silicon Labs 提供能源支持的 NexusHaus 智能房屋

NexusHaus 是能源积极型家居,意味着它所产生的能源比所消耗的要多。



探索丰富产品

系列 MCU 内核 闪存 (kB) RAM (kB) GPIO 输出功率范围 (dBm) USB 开发套件 协议支持
EFR32MG ARM Cortex-M4 256  - 1024 32 - 256 16 至 31 -30 至 +19.5 SLWSTK6000B thread 协议     Zigbee 协议
EM358x ARM Cortex-M3 256 - 512 32 - 64 24 -55 至 +8(升压) EM35x-DEV 或 EM35x-DEV-IAR thread 协议     Zigbee 协议
EM359x ARM Cortex-M3 256 - 512 32 - 64 32 -55 至 +8(升压) EM35x-DEV 或 EM35x-DEV-IAR thread 协议     Zigbee 协议
参考设计 特点
USB 虚拟网关

Ubuntu Linux 虚拟机

查看并发送 ZCL 通信往返终端设备

使用 zigbee NCP 预编程

Web 应用程序的用户界面带有规则引擎以监测和控制终端设备

Wi-Fi/以太网网关

现成的硬件

查看并发送 ZCL 通信往返终端设备

Web 应用程序的用户界面带有规则引擎以监测和控制终端设备

学习、分享、沟通

 

软件

下载支持 Silicon Labs 一系列产品组合的软件文件

查看工具

开发套件

探索工具、演示套件、测试卡等以协助设计

浏览套件

社区

有问题?咨询我们 20,000 位成员构成的强大社区

访问社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software