照明

将简单、联网照明应用带回家

联网照明解决方案 

从办公室到居家,联网、节能型 LED 照明可促进能源节约并实现办公和起居空间的个性化。通过 Silicon Labs 提供的 SoC 和经过认证的无线堆栈来充分利用多项无线协议,包括 zigbee®, Thread 和 Bluetooth®。

网络研讨会 - 大力发展 IoT

在此次网络研讨会中,我们将阐述推动 IoT 采用的四个方面,并以智能联网照明为例,对推动 IoT 发展的因素加以探讨。



视频

Thread 入门

Thread 是一个基于 IPv6 的网状网络协议,被设计为可连接一切的可靠、低功耗、安全且可扩展的网络解决方案。



视频

开箱即用:多协议照明套件

使用我们专为 zigbee 网状网络开发而提供的易于使用的参考设计套件以简化连接照明。



国际嵌入式系统2017视频

已连接家庭网状网络演示





探索丰富产品

系列 MCU 内核 闪存 (kB) RAM (kB) GPIO 输出功率范围 (dBm) USB 开发套件 协议支持
EFR32MG  ARM® Cortex®-M4 256 - 1024 32 - 256 16 至 31 -30 至 +19.5 SLWSTK6000B thread 协议     Zigbee 协议
EM358x ARM Cortex-M3 512 -256 32 - 64 24 -55 至 +8(升压) EM35x-DEV 或 EM35x-DEV-IAR thread 协议     Zigbee 协议
EM359x ARM Cortex-M3 512 - 256 32 - 64 32 -55 至 +8(升压) EM35x-DEV 或 EM35x-DEV-IAR thread 协议     Zigbee 协议
EM35x ARM Cortex-M3 196 - 128 12 24 -55 至 +8(升压) EM35x-DEV 或 EM35x-DEV-IAR Zigbee 协议
参考设计 特点
USB 虚拟网关

Ubuntu Linux 虚拟机

查看并发送 ZCL 通信往返终端设备

使用 zigbee NCP 预编程

Web 应用程序的用户界面带有规则引擎以监测和控制终端设备

Wi-Fi/以太网网关

现成的硬件

查看并发送 ZCL 通信往返终端设备

Web 应用程序的用户界面带有规则引擎以监测和控制终端设备

联网照明

采用演示板的 RF 参考设计

支持最多 250 个节点的网络

体积小巧

符合 FCC/CE

已通过预认证的 zigbee HA 1.2

调光灯开关

6 电容式触摸键(由 EFM8SB1 控制)

触摸、按住和轻扫手势控制

CR2032 中的低功耗设计可支持最多 3 年的电池寿命

符合 FCC/CE

门/窗接触传感器

外形小巧,带磁簧开关/霍尔传感器选项

低功耗设计支持最多 5 年的电池寿命

使用 Si7053 的温度报告

符合 FCC/CE

已通过预认证的 zigbee HA 1.2

智能插座

15 Amp 电流容量

具有多协议升级功能的 zigbee HA 1.2

内置温度/湿度/环境光传感器

FCC/UL 预认证

紧凑设计(6.5 x 6.5 x 4.0 厘米)

占位传感器

PIR 传感器,12 m/90 deg 范围

低功耗,5 年以上电池寿命

具有多协议升级功能的 zigbee HA 1.2

内置温度/湿度/环境光传感器

学习、分享、沟通

软件

下载支持 Silicon Labs 一系列产品组合的软件文件

查看工具

开发套件

探索工具、演示套件、测试卡等以协助设计

浏览套件

社区

有问题?咨询我们 20,000 位成员构成的强大社区

访问社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software