养蜂人利用 BLE113 将 IoT 设备运用到市场中

PDF

客户需求

  • 低功耗
  • Bluetooth® 连接
  • 预认证组件

结果

  • 更快的市场部署
  • 简洁的用户界面
  • 数据至云端

BroodMinder:适用于养蜂人的经济实惠的智能遥测技术

情况:

随着人们越来越认识到蜜蜂对全球生态系统的重要作用,更多的消费者开始加入后院养蜂一族。Rich Morris 希望能帮助这个不断增加的群体避免冬季时期的蜂房饥饿或冷凝,因此他创造出一种小巧、坚固、价格低廉的温度和湿度遥测系统,而且操作足够简单,可方便养蜂爱好者进行日常使用。

 

解决方案:

凭借在电气工程和产品设计领域超过 35 年的丰富经验,Morris 先生对设计策略了若指掌。他选择了 Silicon Labs BLE113 Bluetooth Smart 模块,因为该模块不仅可为用户带来简便性,还可为他的物料清单和上市时间带来积极影响。仅用了几个月的时间,Morris 先生就推出了 BroodMinder Model 42,可以较低成本为养蜂人提供可操作的数据。

Bluegiga 技术堆栈(现属 Silicon Labs)已经过预认证,而且性能十分可靠,这令我能够集中精力使我新创办的小公司获得成功。
Rich Morris|BroodMinder 创始人兼首席执行官

优势:

预认证的技术堆栈节省了 Morris 先生的开发和调试时间,使他可以集中精力启动新创办的小公司并推出新的产品。BroodMinder Model 42 可通过 Bluetooth 连接至智能设备,以便用户可能快速获取蜂房数据,并将该数据发布至云端,从而创建一个公共的蜂房诊断数据库。这可帮助养蜂人跟踪、维护和改善蜂群的健康水平。

 

Bluetooth 低功耗基础知识:

  • 超低功耗:一颗纽扣电池即可运行一年以上
  • 灵活:可连接至大多数消费移动设备,例如智能手机、平板电脑和 PC
  • 可支持多个主要平台:iOS、Android™ 4.3、Windows® 8、OSX® 和 Linux®
  • 性能可靠而强大:AFH、重发和 24 位 CRC
  • 安全:配对、隐私、MITM 保护和 AES-128
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software