无钥匙进入

利用小型设计和最大的可编程性实现远程进入应用

无钥匙进入应用解决方案

我们体积小巧的解决方案以及在射频和混合信号 MCU 方面的专业知识可帮助客户为市场提供性能可靠、经济高效的 RKE 系统。

演示套件

无线钥匙链

利用此演示套件模拟汽车无线控制,包含您演示自动控制安全性所需的一切。



探索丰富产品

系列 描述 射频频率范围
片上 Si4010 远程控制 无线 MCU(MCU + RF 发射器) 27 MHz - 960 MHz
Si4060 低电流发射器 单向链路 RF 发射器 142 MHz – 1050 MHz
Si4355 低电流 Sub-GHz接收器 单向链路 Sub-GHz 发射器 315 MHz - 915 MHz
Si4362 低电流接收器 单向链路 RF 接收器 142 MHz – 1050 MHz

学习、分享、沟通

软件

下载支持 Silicon Labs 一系列产品组合的软件文件

查看工具

开发套件

探索工具、演示套件、测试卡等以协助设计

浏览套件

社区

有问题?咨询我们 20,000 位成员构成的强大社区

访问社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software