Zentri 模块一般规格
- IEEE 802.11 b/g/n
- 开放
- WEP-40
- WEP-104
- WPA
- WPA2-PSK
- WPA/WPA2-混合
- UART, SPI, I²C, USB, JTAG/SWD
协议
无线网络安全
硬件通信接口
- UART中4 Mbit/s 以上 ,SPI 中10 Mbit/s 以上
- +18 dBm (最大 11b)
- +16 dBm (最大 11g)
- +14 dBm (最大 11n)
- ARM Cortex-M4
- 集成 512 kB 闪存
- 板载 8 Mbit (1 MByte)
- SPI-串行闪存
数据吞吐量
RF 传输功率
微处理器和存储器
- -30 至 +85 ºC
- 待机:3.8 μA
- 睡眠:10 μA
- Wi-Fi 省电模式:0.77 mA
- Active Rx:5.7 mA (1 Mbit/s UDP)
- Active Tx:11.4 mA (1 Mbit/s UDP)
- ZentriOS 预编程