Zentri Legacy 传统 Wi-FI 模块

 

Zentri Legacy Wi-Fi 模块已达到寿命终止 (EOL) 状态。

对于新设计,我们建议使用 WGM160 Wi-Fi 模块

 

Zentri Wi-Fi 模块提供嵌入式 TCP/IP 网络协议栈和网络服务器(采用 RESTful API/websocket 和 SSL/TLS/HTTPS 网络安全)以及 RF 焊盘,从而实现了最大程度的天线灵活性和完全的法规认证。该系列模块随附具备完整许可的 ZentriOS,ZentriOS 是需要设备管理服务而资源又有限的 IoT 设备的优选接入操作系统。ZentriOS 可以为多条产品线提供常用软件基础,从而加速产品上市时间。该 OS 提供集成安全、成熟的网络接入功能、文件管理、丰富的外围接口以及更多。

设备管理
ZentriOS

Zentri 模块一般规格

    协议

  • IEEE 802.11 b/g/n

  • 无线网络安全

  • 开放
  • WEP-40
  • WEP-104
  • WPA
  • WPA2-PSK
  • WPA/WPA2-混合

  • 硬件通信接口

  • UART, SPI, I²C, USB, JTAG/SWD

    数据吞吐量

  • UART中4 Mbit/s 以上 ,SPI 中10 Mbit/s 以上

  • RF 传输功率

  • +18 dBm (最大 11b)
  • +16 dBm (最大 11g)
  • +14 dBm (最大 11n)

  • 微处理器和存储器

  • ARM Cortex-M4
  • 集成 512 kB 闪存
  • 板载 8 Mbit (1 MByte)
  • SPI-串行闪存

    工作温度

  • -30 至 +85 ºC

  • 功耗

  • 待机:3.8 μA
  • 睡眠:10 μA
  • Wi-Fi 省电模式:0.77 mA
  • Active Rx:5.7 mA (1 Mbit/s UDP)
  • Active Tx:11.4 mA (1 Mbit/s UDP)

  • 软件

  • ZentriOS 预编程
找到合适的 Zentri Legacy 模块 选择列
选择列
零件号 应用程序 MCU 天线 TX 电源 (dBm) RX 灵敏度 (dBm) 主机接口 闪存 RAM 封装尺寸 (毫米)

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software