来自物联网全球领导者的 Wi-Fi 解决方案
面向 Matter over Wi-Fi 开发?
在当今功能丰富的物联网设备中,无线共存是必要功能。但该技术也非常复杂。我们的 Wi-Fi 产品组合配有行业领先的模块和 SoC 以及包括 Matter 在内的软件解决方案,可为应用程序开发提供系统级方法。
Matter 推动主要物联网生态系统之间的融合,创建简单、可靠和安全的无线协议,连接所有物联网设备和网络。了解有关面向 Matter over Wi-Fi 开发的更多信息。
硬件
Wi-Fi 模块和 SoC
Silicon Labs 的 Wi-Fi 产品组合采用 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 4 SoC 解决方案,这些解决方案支持 Wi-Fi 和蓝牙,功耗极低,电池寿命长,边缘计算性能高,具有最优的安全性,并且支持长距离功能以及经 FCC、IC 和 ETSI/CE、MIC 认证的模块。
Wi-Fi 模块和 SoC 选择列
Wi-Fi 版 | 频段 | Matter 支持 | 应用 MCU | 板载 IP 支持 | 关键外围设备 | 闪存 (kB) | RAM (kB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiWx915 无线 SoC
Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4
|
6 | 单波段 (2.4) | 是 | SDIO、 UART、 SPI、 SDIO | 4096、 8192 | — | ||
SiWx917 无线 SoC
Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4
|
6 | 单波段 (2.4) | 是 | SDIO、 SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART | 4096、 8192 | 672 | ||
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
|
4 | 双波段 (2.4/5)、 单波段 (2.4) | 是 | UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC | 4096 | — | ||
RS9116Wi-Fi 收发器模块
RS9116Wi-Fi 收发器模块
|
4 | 双波段 (2.4/5)、 单波段 (2.4) | 基础 | SDIO、 USB HS | — | — | ||
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
|
4 | 单波段 (2.4) | 是 | UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC | 4096 | — | ||
RS9116 Wi-Fi 收发器 SoC
RS9116 Wi-Fi 收发器 SoC
|
4 | 单波段 (2.4) | 基础 | SDIO、 USB HS | — | — | ||
WF200 系列 2 Wi-Fi 收发器模块
WFM200 Wi-Fi 收发器模块(系列 2)
|
4 | 单波段 (2.4) | 是 | SDIO/SPI | — | — | ||
WF200 系列 2 Wi-Fi 收发器 SoC
Wi-Fi 收发器 SoC(系列 2)
|
4 | 单波段 (2.4) | 是 | SDIO、 SPI | — | — | ||
WGM160 系列 1 Wi-Fi 模块
WGM160 Wi-Fi 模块(系列 1)
|
4 | 单波段 (2.4) | — | UART、 以太网、 USB | 2048 | 512 | ||
RS9113 Wi-Fi NCP 模块
RS9113 Wi-Fi NCP 模块
|
4 | 双波段 (2.4/5)、 单波段 (2.4) | — | SPI、 UART、 USB-CDC | — | — | ||
RS9113Wi-Fi 收发器模块
RS9113Wi-Fi 收发器模块
|
4 | 双波段 (2.4/5)、 单波段 (2.4) | — | SPI、 UART、 USB-CDC | — | — |
套件和板
软件和工具
Wi-Fi 软件开发
我们的 Wi-Fi 解决方案专为 IoT 设计,在 IoT 领域,强健的 RF 性能、低功耗、简单的应用开发以及快速上市时间是关键要求。
Wi-Fi 6 + 蓝牙低功耗 SDK (SiWx91x) | 如果 Wi-Fi 6 + 蓝牙 LE 开发人员使用无主机 SoC 模式,或基于 Linux、裸机或 RTOS 的主机 MCU 的托管模式,以及 SiWx917 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙组合解决方案等产品,则可以获得支持材料、驱动程序和软件存储库。 | |
Wi-Fi 4 + 蓝牙 SDK (RS9116) | Wi-Fi+ 蓝牙开发人员会使用基于 Linux、裸机或 RTOS 的主机 MCU 与像 RS9116 超低功耗 Wi-Fi+ 蓝牙组合 SoC 及模块等产品,他们可以获得支持材料、驱动程序和软件存储库。 | |
基于 Linux 和 RTOS 的 Wi-Fi 4 SDK (WF200) | Wi-Fi 开发人员使用基于 Linux 或 RTOS 的主机 MCU 与如 WF200、WFM200S 和 WGM160P 等产品,可以找到支持材料、驱动程序和软件存储库。 | |
WGM110 Wi-Fi SDK (WGM110) | WGM110 Wi-Fi 软件含有一个用于开发 Wi-Fi IoT 应用的完整软件开发套件。其中包含按时交付您的应用所需的所有软件工具。您可充分利用免费 SDK、灵活且简单易用的 API 以及多种设备固件升级功能。 | |
Bluegiga 传统 Wi-Fi 软件栈 (WF121) | Bluegiga Wi-Fi 软件是专为 Bluegiga 传统 WF121 Wi-Fi 模块设计的嵌入式 802.11 MAC 和 IPv4 协议堆。该软件可实施全面的 802.11 功能、WPA2、WPA、WEP 和 WPS 加密协议,以及 TCP、UDP、DHCP、DNS、ICMP 和 HTTP 等不同的 IP 协议。该 Wi-Fi 软件还支持 802.11 接入点和 HTTP 服务器功能,可轻松配置并直接连接至电话、平板电脑和 PC。 |
相关文档
-
技术文档
查找数据表、应用说明等。
-
Wi-Fi 培训
了解培训课程,包括文本和视频模块。
-
Wi-Fi 软件参考文档
更智能的开发和原型设计。加快产品上市。
遇到任何开发问题?
-
访问社区
与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。
应用
了解有关 Wi-Fi 的信息
专为物联网设计的低功耗 Wi-Fi SoC
物联网应用通常受到功率、尺寸和资源的约束,且易受线上和物理黑客入侵。Wi-Fi 所面临的挑战在于提供足够性能的同时,降低功耗、减少 MIPS 要求,却仍能实现高度安全性。在此,您可以进一步了解我们针对物联网进行优化的 Wi-Fi 解决方案的一些与众不同的优势。
卓越的物联网 Wi-Fi
超低功耗
- SiWx917 系列 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 解决方案为物联网设备制造商提供更低的功耗和强大的安全性。
- RS9116 可提供较之市场常见功耗更低的 Wi-Fi 4 和蓝牙双模组合芯片,模块外形设计更小,为 4.6 mm x 7.9 mm。
- 我们的设备基于智能电源管理和多种睡眠模式,包括传输、接收和睡眠模式,为始终在线的无线云连接提供业界较低功率。
来自物联网前沿厂商的无瑕多协议性能
- 我们的产品组合通过 SiWx917、提供 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 的 SiWx915,以及在同一台设备上纳入 Wi-Fi 4、蓝牙经典功能和蓝牙 LE 功能的 RS9116,提供多协议支持。
- 出色的 RF 性能即使面对强 RF 干扰环境,也能确保实现可靠的连接,以更少的重新传输次数维持较高的数据传输速率,从而节省功耗和信道容量。
- 第三方测试机构对数百个不同的 Wi-Fi 接入点进行测试,以确保在不同环境中具有高水平的互操作性、可靠性和能效。
- 我们提供全协议栈网络安全和共存功能、可满足未来需求的当前设计,并且无需依赖多个供应商的升级功能。
与我们的安全主机 MCU 结合使用时可提供行业领先的安全性独立 SoC
- 我们的 Wi-Fi 6 解决方案、SiWx917 和 SiWx915 具有先进的安全引擎,可确保高水平的设备、协议和网络安全性,保护您的设备和用户免受网络威胁。
- 我们为实施“零信任”安全架构提供安全服务,以满足新兴的网络安全标准。
- 我们的设备具有多种高级内置安全功能,包括安全启动、安全链路和安全调试。
- Silicon Labs EFR32 无线 MCU 支持 Secure Vault,这是一款十分先进的安全软件套件,可提供更高 PSA 认证级别 3。
简化工具,易于开发
- Simplicity Studio 是集成所有 Silicon Labs 技术、SoC 和模块的统一开发环境。
- 用户可以访问 Web 和 SDK 资源、软件和硬件配置工具以及 IDE。
- 通过优化的工作流程提供指导,以实现更快的项目进展、设备配置和应用程序优化。
特色 Wi-Fi 资源
滤波器
条款
手册
案例研究
活动
产品页面
解决方案页面
技术讲座
白皮书