EZRadioPRO ISM 波段发射器、接收器和收发器

Silicon Labs 的 EZRadioPRO 设备是高性能的低电流收发器,其覆盖了 119–1050 MHz 的 Sub-GHz 频段。这些收音机是 EZRadioPRO 系列的一部分,该系列包含覆盖各种应用的完整发射器、接收器和收发器产品线。EZRadioPRO 具有高达 -133 dBm 的出色灵敏度,同时实现极低的工作和待机电流消耗。此设备通过其集成片上 PA 展现出高达 +20 dBm 的卓越输出功率(活动模式 TX 电流消耗)。还包括唤醒定时器、低电量探测器,发射和接收数据 FIFO、上电复位电路和通用数字 I/O 等内置功能。

fmt=png-alpha

特点

  • IEEE 802.15.4g
  • 无线 M-Bus
  • 125 C° 的高温支持 (Si4468/7)
  • 频率范围=119–1050 MHz
  • 接收灵敏度 = -124 至 –133 dBm
  • 调制
    • (G)FSK、(G)MSK、2(G)FSK、4(G)FSK
    • OOK
  • 高达 +20 dBm 的最大输出功率
  • +27 dBm 或 +30 dBm 的 PA 支持
  • 低活动功耗
    • 前导码探测模式
    • 10/13 mA RX
    • 18 mA TX , +10 dBm (Si4460)
  • 超低电流断电模式
    • 30nA 关机,40 nA 待机
  • 数据速率 =0.1 kbps 到 1 Mbps
  • 电源 = 1.8 - 3.8 V
  • 出色的选择性能
    • 58 至 69 dB 相邻频道
  • 1 MHz 处,阻断增益 > 73 dB
  • 针对 >8 MHz 的偏移,阻断增益 > 84 dB
  • 天线分集和 T/R 开关控制
  • 高度可配置的分组处理程序
  • 低 BOM
  • 低电量探测器
  • 温度传感器

开始使用 EZRadioPRO

EZRadioPRO Sub-GHz 开发套件

利用 EZRadioPRO Sub-GHz 系列进行开发的最简单方法是使用 EZRadioPRO 开发套件。

查看套件


EZRadioPRO 产品矩阵

设备
零件号 数据表 描述 输出功率范围 (dBm) RX 电流 (mA) +11/+20 dBm TX 电流 (mA) +13 dBm TX 电流 (mA) 封装类型 FSK (kbps) OOK (kbps) 频率范围 (MHz) RX 灵敏度 (dBm)
TX SubG +13dBm -8 13 —/— 30 QFN20 256 40 900 960
TX SubG +13dBm -8 13 —/— 30 QFN20 256 40 240 930
TX SubG +20dBm 1 20 35/85 QFN20 256 40 240 930
TX SubG +13dBm -40 13 18/— 25 QFN20 1000 120 142 1050
TX SubG +20dBm -20 20 —/85 31 QFN20 1000 120 142 1050
RX -116dBm SubG 0 0 10 —/— QFN20 1000 120 142 1050 -124
TXRX SubG +13dBm -8 13 18.5 —/— 30 QFN20 256 40 900 960 1.1
TXRX SubG +13dBm -8 13 18.5 —/— 30 QFN20 256 40 240 930 1.1
TXRX SubG +20dBm 1 20 18.5 35/85 QFN20 256 40 240 930 1.1
TXRX SubG +20/-124dBm -20 20 14 —/75 QFN20 500 120 425 525 1.1
TXRX SubG +13/-126dBm -40 13 10 18/— 25 QFN20 1000 120 142 1050 -124
TXRX SubG +16/-116dBm -30 16 10 —/— 31 QFN20 1000 120 142 1050 -124
TXRX SubG +13/-116dBm -20 20 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 -124
TXRX SubG +20dBm -20 20 10 —/85 QFN20 1000 120 119 960 -124
TXRX SubG +20dBm -40 13 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 -124
TXRX SubG +20dBm -40 20 10 —/85 QFN20 1000 120 142 1050 -124
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software