EZRadio® ISM 波段发射器、接收器和收发器

完全集成、低功耗、具有成本效益的 Silicon Labs EZRadio® 系列 IC 专为满足 OEM 开发适用于消费、工业和汽车市场的 ISM 应用的需求而设计。EZRadio 系列是易于使用的低电流 sub-GHz ISM 波段收发器、接收器和发射器。覆盖从 27 MHz 至 960 MHz 的所有主要波段,结合了即插即用的简单性和处理各种不同应用所需的灵活性。高达 –116 dBm 的出色灵敏度支持更广的工作范围,高达 12 mA 活动和高达 50 nA 待机低电流消耗则实现了更长的电池寿命。通过充分整合所有元件,从天线到 GPIO 或 SPI 接口到 MCU,EZRadio 设备可轻松在一个应用中实现这一性能。该设备适用于单向无线链路应用,例如远程无钥匙进入 (RKE)、车库门开启器、远程控制、家庭自动化和安防设备。

fmt=png-alpha

特点

  • 频率范围 = 284 – 960 MHz
  • 接收灵敏度 = -116 dBm
  • 高达 +13 dBm 的最大输出功率
  • 调制
    • (G)FSK
    • OOK
  • 低活动功耗
    • 18 mA TX (+10 dBm)
    • 低待机电流 = 40 nA - 50 nA
  • 最大数据速率 = 500 kbps
  • 数据包处理包括前导码、同步字和 CRC
  • 旧应用的直接模式
  • 电源 = 1.8 - 3.6 V
  • TX 64 字节 FIFO
  • 可编程 PA 输出
  • 集成电池电压传感器
  • 低 BOM

开始使用 EZRadio

EZRadio Sub-GHz 开发套件

利用 EZRadio 系列进行开发的最简单方法是使用 EZRadio 开发套件

查看套件


EZRadio 产品矩阵

设备
零件号 数据表 描述 输出功率 (868 MHz) 供电电压 (V) 封装类型 FSK (kbps) OOK (kbps) RX 灵敏度 (dBm) 频段 (MHz)
SubG 8051 SoC 10 1.8 3.6 SOIC14 100 50 27 - 960
TX SubG 8051 SoC 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27 - 960
TX SubG 10 1.8 3.6 MSOP10 100 50 27 - 960
TXRX SubG 13 1.8 3.6 QFN20 500 120 116 315;390;434;868;915
RX SubG 2.7 3.6 QFN20 10 0 -104 315; 433.92
RX SubG 2.7 3.6 QFN20 10 0 -104 315; 433.92
RX SubG 2.7 3.6 QFN20 0 10 -110 315; 434
RX SubG 1.8 3.6 QFN20 256 40 -118 315;434;868;915
RX -116dBm SubG 1.8 3.6 QFN20 500 120 -116 315;434;868;915
RX SubG 1.8 3.6 QFN20 120 120 -113 315;434;868;915
TXRX SubG 2 2.2 5.4 TSSOP16 256 0 315;434;868;915
TXRX SubG 7 2.2 3.8 TSSOP16 115 0 434,868,915
TXRX SubG +13/-116dBm 12 1.8 3.6 QFN20 500 120 -116 315;434;868;915
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software