zigbee® 联网家庭参考设计

利用 Silicon Labs 以 zigbee HA 1.2 配置文件为基础并专为家庭自动化和照明应用优化的简单易用的全方位参考设计,减少 zigbee 互联的网状网络设计的复杂性并尽可能降低功耗。

参考设计 特点
USB 虚拟网关

Ubuntu Linux 虚拟机

查看并发送 ZCL 通信往返终端设备

使用 zigbee NCP 预编程

Web 应用程序的用户界面带有规则引擎以监测和控制终端设备

Wi-Fi/以太网网关

现成的硬件

查看并发送 ZCL 通信往返终端设备

Web 应用程序的用户界面带有规则引擎以监测和控制终端设备

联网照明

采用演示板的 RF 参考设计

支持最多 250 个节点的网络

体积小巧

符合 FCC/CE

已通过预认证的 zigbee HA 1.2

调光灯开关

6 电容式触摸键(由 EFM8SB1 控制)

触摸、按住和轻扫手势控制

CR2032 中的低功耗设计可支持最多 3 年的电池寿命

符合 FCC/CE

门/窗接触传感器

外形小巧,带磁簧开关/霍尔传感器选项

低功耗设计支持最多 5 年的电池寿命

使用 Si7053 的温度报告

符合 FCC/CE

已通过预认证的 zigbee HA 1.2

智能插座

15 Amp 电流容量

具有多协议升级功能的 zigbee HA 1.2

内置温度/湿度/环境光传感器

FCC/UL 预认证

紧凑设计(6.5 x 6.5 x 4.0 厘米)

占位传感器

PIR 传感器,12 m/90 deg 范围

低功耗,5 年以上电池寿命

具有多协议升级功能的 zigbee HA 1.2

内置温度/湿度/环境光传感器



国际嵌入式系统 2017 视频

已连接家庭网状网络演示



关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software