Si5348/83/84 网络同步器时钟

Silicon Labs 的网络同步器时钟在抖动性能方面处于行业领先水平,
同时还具有低功耗。凭借多达三种集成 DSPLL 和
小封装尺寸,这类设备为计时同步领域降低了复杂程度并缩小了 PCB 尺寸
要求。Silicon Labs 的网络同步器
时钟非常适合 SyncE/SONET/SDH 计时卡和比萨饼盒应用,
同样适合无线通信系统和数据中心
交换机。每个 DSPLL 都能单独配置为一个 SyncE/SONET/SDH PLL,
IEEE 1588 DCO,支持 1PPS/1Hz;或一个通用 PLL,支持处理器
或 FPGA 时钟。旧版 SETS 系统也能使用这些设备
达到 Stratum 3/3E 标准。



特点

  • 多达三种独立的 DSPLL 支持灵活的 SyncE/SONET/SDH、IEEE 1588 和 SETS 架构
  • 每种 DSPLL 利用任意输入频率生成任意输出频率
  • 支持 1PPS/1Hz 输入和输出频率
  • 出色的100 fs RMS 抖动性能
  • 每种 DSPLL 的可编程环路带宽低至 0.001Hz
  • 同步、自由运行和保持模式
  • 自动/手动无中断切换
  • 状态监控:LOL、LOS、OOF
  • 每种 DSPLL 上引脚或软件可控制 DCO 具有的分辨率达 1 ppt/步
  • 满足以下要求:
    • ITU-T G.8262 (SyncE) EEC 选项 1 和 2
    • ITU-T G.812 类型 III、IV
    • ITU-T G.813 选项 1
    • Telcordia GR-1244、GR-253 (Stratum 3/3E)
  • 适合ITU-T G.8273.2 应用

开始使用 Si5348/83/84

网络同步开发套件

利用网络同步着手开发的最便捷途径是使用一个可用的开发套件

 

查看套件


产品矩阵

设备
零件号 定制 数据表 开发套件 描述 控制 参考输入 时钟输出 最小输入频率 (MHz) 最大输入频率 (MHz) 最小输出频率 (MHz) 最大输出频率 (MHz) 输出格式 相位抖动 (RMS) (ps) VDD (V) VDDO (V) 最小环路带宽 (Hz) 最大环路带宽 (Hz) 封装类型 封装尺寸 (mm) 时钟发生器 抖动衰减时钟 同步以太网/1588 PCI Express 时钟 4G/LTE 无线时钟 英特尔 x86 时钟
Si5348-D-EVB 网络同步器和抖动衰减器 I2C/SPI 5 7 0.008 750 0.000001 350、718.5 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.15 1.8 + 3.3V 1.8,2.5,3.3 0.001 4000 QFN64 9 × 9
Si5383-D-EVB 带有 1PPS 输入/输出的 3-PLL 网络同步器 I2C 5 7 0.000001 750 0.000001 350、718.5 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.15 1.8 + 3.3V, 1.8; 3.3 1.8,2.5,3.3 0.001 4000 LGA56 8x8
Si5383-D-EVB 带有 1PPS 输入/输出的 1-PLL 网络同步器 I2C 5 7 0.000001 750 0.000001 350、718.5 CML、HCSL、LVCMOS、LVDS、LVPECL 0.15 1.8 + 3.3V 1.8,2.5,3.3 0.001 4000 LGA56 8x8
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software