带 I2C 接口的 Si705x 数字温度传感器

Si705x 数字温度传感器在整个工作电压和温度范围内具有行业领先的低功耗和高精确度。这些单片 CMOS IC 具有频段间隙温度传感元件、一个高达 14 数位分辨率的电流到数字的转化器、信号处理、数据校准功能及一个 I2C 接口。以受专利保护的方式使用新颖的信号处理和模拟设计,使传感器能够在较宽的温度和电压范围内保持精度,同时只消耗少量消耗的电。

The Si705x devices are fully factory-calibrated and are available in a 2x2 QFN or 3x3 mm DFN package.行业标准 I2C 的工作频率可达 400 kHz。采样速度为每秒一次时所需平均电流仅为 195nA,Si705x 仅需一个纽扣电池便可以运行数年。

 

使用半导体传感器精确测量温度

从您的温度有关设计中了解如何实现更好的结果。

特点

  • 高精度温度传感器
    • Si7051:±  0.1 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7053:±  0.3 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7054:±  0.4 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7055:±  0.5 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7050:±  1.0 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7057:± 0.35 ºC (max)  2x2 mm
    • Si7058:±  0.5 ºC  (max)  2x2 mm
    • Si7059:±  1.0 ºC  (max)  2x2 mm
  • Wide operating voltage (1.62V to 1.98V or 1.9V to 3.6 V)
  • –40 至 +125 ºC 工作温度范围
  • 可在整个工作温度和电压范围内保持精确度
  • 低功耗
    • 1 Hz 的样本速率平均需要 195 nA 的电流
  • 14 位的分辨率
  • 工厂校准
  • I2C 接口
  • 2x2 QFN or 3x3 mm DFN package

Si705x 产品矩阵

设备
零件号 数据表 开发套件 描述 温度精度(典型值) (°C) 温度精度最大值 (°C) 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (mm)
Si7050-EVB 数字 I2C 温度传感器 ±0.5 ±1.0 -40 125 DFN6 3x3
Si7051-EVB 数字 I2C 温度传感器 ±0.1 ±0.1 36 41 DFN6 3x3
Si7053-EVB 数字 I2C 温度传感器 ±0.2 ±0.3 -40 125 DFN6 3x3
Si7054-EVB 数字 I2C 温度传感器 ±0.3 ±0.4 -40 125 DFN6 3x3
Si7055-EVB 数字 I2C 温度传感器 ±0.4 ±0.5 -40 125 DFN6 3x3
Si7057-EVB 1.8V Supply Digital I2C Temperature Sensor ±0.2 ±0.35 -40 125 QFN6 2x2
Si7057-EVB 1.8V Supply Digital I2C Temperature Sensor ±0.25 ±0.5 -40 125 QFN6 2x2
Si7057-EVB 1.8V Supply Digital I2C Temperature Sensor ±0.5 ±1.0 -40 125 QFN6 2x2
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software