Si1143/44 心率监测解决方案

Si1143/44 解决方案将高精度光学传感器、LED 源、专有算法和低功耗 MCU 相结合,可提供业内最低功耗的动态心率监测 (HRM) 解决方案。目标市场包括健身带、智能手表和消费者健康应用。

除低功耗优势以外,Si1143/44 解决方案还可提供媲美传统胸带的出色性能。Si1143/44 只采用一个绿色 LED,使其可轻松容纳于极小封装 (2.9 mm x 4.9 mm) 中。

这种卓越性能只需市场上顶级光学解决方案的成本的一小部分即可获得。

 

特点

  • 卓越性能
  • 高度集成可方便设计
    • 集成有 Si114x 个光学传感器、绿色 LED、光学阻断、 镜片和光圈、动态算法和低功耗 MCU
    • 小型封装(2.9 x 4.9 毫米)
  • 光学数字 UV 指数传感器
    • 判定实时 UV 日照和累加的 UV 日照
  • 电池寿命长
    • < 1mA 的平均工作电流(所有 HRM 电流)
    • < 500nA 的待机电流

Si1143/44 产品矩阵

设备
零件号 数据表 开发套件 描述 紫外线指数 LED 灯 手势/运动感应 环境光传感器 接口 封装类型 封装尺寸
HRM43-GGG-PS HRM 核心模块,设有绿色 LED,不含算法 1 I2C LGA 模块 2.9x4.9
HRM44-GGG-PS HRM 核心模块,设有绿色 LED 和算法 1 I2C LGA 模块 2.9x4.9
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software