我们的 Si1133 解决方案是一种带 I²C 数字接口和可编程事件中断输出的 UV 指数传感器和环境光传感器。这些传感器 IC 包括双 23 位 AD 转换器、集成高灵敏度 UV 阵列、可见和红外光电二极管以及数字信号处理器。
Si1133 以 10 引线 2 x 2 mm QFN 封装提供,能够在 –40 至 +85 °C 温度范围内在 1.62 至 3.6 V 的条件下运行。
状态
谢谢您下载 。
如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。
请选择至少一列。