Si7005 数字相对湿度和温度传感器

注意:Si7005 仍在生产中,但不推荐用于新设计。对于新设计,请使用第二代 Si701x/2x 湿度传感器代替。

Si7005 数字相对湿度和温度传感器将湿度和温度传感器元件、一个模拟-数字转换器和信号处理功能集成到单片集成的 CMOS 传感器 IC。温度传感器和湿度传感器都经过工厂校准并且校准数据存储在片上非易失性存储器中。Si7005 湿度和温度传感器采用 4 mm x 4 mm QFN 封装,可回流焊接。

 

特点

  • 相对湿度传感器:
    • ± 4.5% RH(最高 @ 20–80% RH)
  • 温度传感器:
    • ±0.5 ºC 精度(典型)
    • ±1 ºC 精度(最高 @ 0-70 °C)
  • 0-100% RH 工作范围
  • 高达 -40 至 85 °C 的运行温度范围
  • 宽工作电压范围 (2.1-3.6 V)
  • 低功耗:240 μA(相对湿度转换期间)
  • I2C 主机接口
  • 集成芯片加热器
  • 4 mm x 4 mm QFN 封装
  • 优异的长期稳定性
  • 工厂校准
  • 可选的工厂安装滤波器/防护罩
    • 薄型
    • 回流保护
    • 排除液体和颗粒物(疏水/疏油)

Si7005 产品矩阵

设备
零件号 数据表 描述 温度精度最大值 (°C) 相对湿度精度(最大值) 温度范围 (ºC) 滤波器盖 封装格式 封装类型
不能用于新设计 — 使用 Si7020 ±1 ±4.5% 0 70 管式 QFN24
不能用于新设计 — 使用 Si7020 ±1 ±4.5% 0 70 绝缘卷带 QFN24
不能用于新设计 — 使用 Si7020 ±1 ±4.5% -40 85 管式 QFN24
不能用于新设计 — 使用 Si7020 ±1 ±4.5% -40 85 绝缘卷带 QFN24
联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software