USB 微控制器 (MCU)

Silicon Labs 的 EFM32™ 32 位 MCU 和 EFM8™ 8 位 MCU 使实施行业标准 USB 连接变得简单。这些设备集成许多外部组件,降低 BOM 成本和解决方案面积,极其节能,支持 USB 连接,电流消耗只有 1 mA。一个带集成收发器和芯片时钟恢复的板载通用串行总线 (USB) 2.0 控制器可以与 Silicon Labs 的 MCU 封装在各种包装中,包括业界最小的 3 mm x 3mm 封装。无需外部电阻、晶体、稳压器、EEPROM 或其他元件。开发软件可以使用并提供完整的主机和设备软件解决方案,便于向您的嵌入式系统添加 USB 功能。USB 类驱动器、扩充程序库、示例代码和开发套件使添加 USB 到嵌入式系统变得简单。EFM8UB1x 中的 USB 控制器含有一个充电器检测电路,该电路符合 USB-IF 电池充电规范版本 1.2 的要求。

快速添加 USB Type-C 连接

Silicon Labs 可提供免费参考设计以加快 USB Type-C 开发,其中包括原理图、供电堆栈库和布告板源代码

USB 连接桥接器

使用串行协议以及针对人机接口设备 (HID) 等级和触摸屏应用的专用桥,添加 USB 连接至应用。


申请一个唯一的产品 ID

客户可以对 USB 产品使用自己的供应商 ID (VID) 或 Silicon Labs VID。如果使用 Silicon Labs VID,则客户必须申请一个独特的产品 ID (PID)



8 位 USB 功能 MCU

  Universal Bee C8051F32x/34x C8051F38x C8051T62x/T32x
速度 (MHz) 48 48 48 48
闪存 (kB) 8 至 64 16 – 64 16 – 64 8 – 64
RAM (kB) 2.25 – 4.25 1.5 – 5.25 2.25 – 4.25 1.25 – 3.328
Dig I/O 40 40 40 25
UART 2 2 2 2
SPI 1 1 1 1
I²C 2 1 2 1
计时器(16–位) 6 4 6 4
开发套件 EFM8 Universal Bee STK C8051F320DK
C8051F340DK
C8051F380DK C8051T620DK
C8051T622DK
购买或体验 Universal Bee C8051F32x/34x C8051F38x C8051T62x/T32x

32 位 USB 功能 MCU

  Happy Gecko Leopard Gecko Giant Gecko Wonder Gecko
核心 ARM™ Cortex™-M0+ ARM™ Cortex™-M3 ARM™ Cortex™-M3 ARM™ Cortex™-M4
速度 (MHz) 25 48 48 48
闪存 (kB) 32 至 64 64 – 256 512 – 1024 64 – 256
RAM (kB) 8 32 128 32
Dig I/O 35 93 93 93
UART 1 2/4 2/4 2/4
USART/SPI 2 3 3 3
I²C 1 2 2 2
计时器(16–位) 3 4 4 4
开发工具 SLSTK3400A EFM32LG-DK3650 EFM32GG-DK3750 EFM32WG-DK3850
购买或体验 Happy Gecko Leopard Gecko Giant Gecko Wonder Gecko


软件

Simplicity Studio™ 软件套件

借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的 MCU 和无线系统。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software