C8051F98x 超低功耗微控制器

C8051F98x 是行业最低功耗的微控制器 (MCU),活动模式电流消耗仅为 150 µA/MHz,完整记忆保留睡眠模式消耗仅为 10 nA。C8051F98x 通过提供具有更低功耗更低内存设备,扩展了备受赞誉的 C8051F92x/3x 低功耗 MCU 产品组合。C8051F98x 低功耗 MCU 系列的软件和硬件与 C8051F92x/3x、C8051F90x/1x 和 C8051F99x 系列兼容。

F9xx 系列具有行业最低的活动模式电流消耗,在应用运行中节省电能。还具有行业最低的睡眠模式电流消耗,而睡眠模式是许多电池供电应用中最常见的模式。此外,由于在所有数字和模拟电路稳定和工作之前无法进行任何有用的处理,F9xx 系列提供行业最快的唤醒和模拟稳定时间。

睡眠电流低至
10nA
有功电流低至
150uA/MHz

C8051F98x 一般规格

  • 行业最低的活动和睡眠电流
  • 150 µA / MHz — 活动模式
  • BOD 禁用时睡眠电流为 10 nA
  • BOD 启用时睡眠电流为 50 nA
  • 300 nA 的睡眠电流,具有内部 RTC
  • 启用外部晶振时睡眠电流为 600 nA
  • LDO 稳压器
  • 2 µS 的唤醒时间
  • 1.5 µS 的模拟稳定时间
  • 25 MHz、单周期兼容 8051 的 CPU
  • 12-位 ADC
  • 8 kB 闪存
  • 512 字节 SRAM
  • 1.8 – 3.6 V 工作电压

状态

找到合适的 C8051F98x 设备 选择列
选择列
零件号 MCU 内核 MHz 闪存 (kB) RAM (kB) 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 USB 温度传感器 定时器(16 位) PCA 通道 ADC 2 DAC 比较器 UART SPI I2C HS I2C 从机 I2S EMIF CAN LIN AES AEC-Q100 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 VREF 调试接口 其他
8051 25 8 0.5 16 12-位、 9 通道,75 ksps 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 8 0.5 16 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 4 0.5 16 10-位、 9 通道,300 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 4 0.5 16 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 2 0.5 16 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN20 3x3 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 8 0.5 17 12-位、 10 通道,75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 8 0.5 17 12-位、 10 通道,75 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65x3.9 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 8 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 8 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65x3.9 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 4 0.5 17 10-位、 10 通道,300 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 4 0.5 17 10-位、 10 通道,300 ksps 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65x3.9 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 4 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QFN24 4 × 4 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)
8051 25 4 0.5 17 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.8 3.6 QSOP24 8.65x3.9 ±2 C2 10 nA(睡眠模式);150 uA/MHz(活动模式)

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software