利用全新的 Pearl 和 Jade Gecko MCU 创建下一代的安全、先进的物联网设备

利用全新的 JadePearl Gecko 32 位 MCU,开发人员可以向物联网设备轻松添加触控界面、强大的安全功能和多个低功耗传感器。 全新 MCU 已针对高性能、低功耗的应用优化,并支持无线 (OTA) 更新。附带的硬件加密技术具有节能的安全加速器、真随机数发生器 (TRNG) 和安全管理单元 (SMU),可以在不牺牲电池寿命的情况下确保物联网设备的安全连接。增加常规内存保护单元,SMU 可以让软件能够针对外围设备访问设置细粒度安全性。全新 MCU 提供比上一代 Jade 和 Pearl Gecko 产品更大的闪存( 高达 1024 kB 的双通道架构),更容易开发支持实时操作系统的功能丰富的内嵌应用,如 Micrium OS。双通道内存架构允许在产品部署后提供强大的现场更新功能。

探索 Jade 和 Pearl Gecko MCU

产品系列
系列 核心 速度 (MHz) 闪存 (kB) RAM LEUART USART I²C I²S 加密 封装
Jade Gecko
ARM Cortex-M3 40 128、256、1024 32、256 0 2、4 1,2 1,2 ECC SHA1 SHA2 BGA125,QFN32,QFN48
Pearl Gecko
ARM Cortex-M4 40 128、256、1024 32、256 0 2、4 1,2 1,2 ECC SHA1 SHA2 BGA125,QFN32,QFN48

根据能耗预算管理物联网

了解如何最大限度地发挥您的物联网设备的能源效率。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software