EFM32™ Giant Gecko 32 位微控制器

我们基于 EFM32™ Giant Gecko ARM® Cortex®-M3 的 32 位微控制器 (MCU),具有高达 1024 kB、128 kB RAM 的闪存配置和高达 48 MHz 的 CPU 速度,是内存和连接性要求较高的能耗敏感型应用的理想选择。我们的 Giant Gecko 低功耗 MCU 封装尺寸小至 7 x 7 mm,具有整片选项,配有自主低能耗外设,包括 AES 加密、脉冲计数器、低能耗 UART、低能耗传感器接口和片上运算放大器。

USB 连接选项兼容 USB 2.0 最高速度 (12 Mbps),集成了 2 kB 终端缓冲器,能够处理多达 14 个终端。我们的 Giant Gecko MCU 可通过 USB 为 USB 主机、设备、便携式配置和引导装载程序提供支持。

RTC 的睡眠电流低至
1.1 μA
有功电流低至
219 μA/MHz

Giant Gecko 一般规格

  • ARM Cortex-M3 CPU 平台
  • 48 MHz
  • 高达 1024 kB 闪存
  • 128 kB RAM
  • 219 μA/MHz(活动模式 (EM0))
  • 1.1 μA 睡眠电流(RTC 和 RAM 保持)
  • 睡眠中的自主外围设备
  • DMA 和外围反射系统
  • LESENSE
  • USART、I²C、SPI 和 USB
  • 多达 35 个通用 I/O 引脚
  • 分段 LCD 控制器,多达 8x36 段
  • 工作温度范围 -40 °C 至 +85 °C
  • 1.98 V 到 3.8 V 单电源
  • 封装:
    • 64 引脚 QFN (9 mm x 9 mm)
    • 64 引脚 QFP (10 mm x 10 mm)
    • 100 引脚 QFP (14 mm x 14 mm)
    • 112 引脚 BGA (10 mm x 10 mm)
    • 120 引脚 BGA (7 mm x 7 mm)

状态

找到合适的 Giant Gecko 设备 选择列
选择列
零件号 MHz 闪存 RAM 数字 I/O 引脚 耐受 5 伏电压 ADC 1 DAC USB 电容式感应 LCD 温度传感器 定时器(16 位) AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 RSA-2048 UART USART SPI I2C I2S EMIF RTC 比较器 Vdd(最小值) Vdd(最大值) 封装类型 封装尺寸 (毫米) 内部振荡器 调试接口 加密
48 1024 128 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 93 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 93 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 50 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 50 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 83 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 83 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 87 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 87 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 93 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 93 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 56 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 86 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 90 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 93 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 93 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 53 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFN64 9 × 9 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 50 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 50 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 5 3 3 2 1 0 1 1.98 3.8 QFP64 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 83 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 83 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 QFP100 14 × 14 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 87 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 87 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA112 10 × 10 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 1024 128 93 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256
48 512 128 93 12-位、 8 通道,1 Msps 12-位、 2 通道 4 AES-256 7 3 3 2 1 0 2 1.98 3.8 BGA120 7x7 ±2% ETM;SW AES-128 AES-256

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software