EFR32™ Mighty Gecko 无线入门套件

SLWSTK6000B

Mighty Gecko 无线入门套件包含 zigbee® 和 Thread 软件堆栈、示例代码和集成调试适配器。多个无线电板可帮助开发人员构建网状网络和评估 Mighty Gecko 模块及 SoC。凭借 Simplicity Studio 的一系列支持工具,开发人员可充分利用图形无线应用开发、网状网络调试和数据包追踪以及虚拟能源分析和优化。

硬件和软件特性

套件内容

  • 3 x 无线入门套件主板
  • 3 x EFR32MG12 2.4 GHz 19 dBm 无线电板
  • 3 x EFR32MG12 2.4 GHz 10 dBm 无线电板
  • AA 电池板(支持通过电池运行 +19)
  • 线缆
  • EFR32MG 入门卡

套件功能

  • 所含设备: EFR32MG12P432F1024GL125
  • 模块化设计可支持不同的无线电板
  • 扩展头可实现轻松扩展
  • 集成调试
  • 在以太网和 USB 连接上均支持数据包追踪
  • 支持纽扣电池
  • 支持 AEM(高级能耗监控器)以用于电池测量和能耗分析器

Simplicity Studio 功能

  • 能耗分析器
  • 网络分析器
  • AppBuilder

*如需评估的设备不是 EFR32MG12P432F1024GL125,则必须配备兼容的无线电板。

兼容无线电板

零件号 用户指南 含设备 zigbee/Thread 蓝牙智能 专有 2.4 GHz 专有 Sub-GHz 输出功率 (dBm) SoC/模块 价格(美元) 购买
SLWRB4150A EFR32MG1P133F256GM48
868 MHz +13 SoC $49  MHz EFR32MG SLWRB4150A 无线电板
SLWRB4150B EFR32MG1P233F256GM48
915 MHz +19.5 SoC
$49  MHz EFR32MG SLWRB4150B 无线电板
SLWRB4151A EFR32MG1P232F256GM48
+19.5 SoC
$49  MHz EFR32MG SLWRB4151A 无线电板
SLWRB4153A EFR32MG1P132F256GM48
+13 SoC
$49  MHz EFR32MG SLWRB4153A 无线电板
SLWRB4154A EFR32MG1P732F256GM32
+19.5 SoC
$49 2.4 GHz EFR32MG SLWRB4154A 无线电板
SLWRB4158A  EFR32MG13P733F512GM48

915 MHz +19 SoC
$49
SLWRB4159A  EFR32MG13P632F512GM48


+10 SoC
$49
SLWRB4161A EFR32MG12P432F1024GL125



+19 SoC
$49
SLWRB4162A EFR32MG12P432F1024GL125



+10 SoC
$49
SLWRB4163A EFR32MG12P433F1024GL125


868 MHz +10 SoC
$49
SLWRB4164A EFR32MG12P433F1024GL125


915 MHz +19 SoC
$49
SLWRB4167A  EFR32MG13P633F512GM48


868 MHz +10 SoC
$49
SLWRB4168A  EFR32MG13P732F512GM48


+19 SoC
$49
SLWRB4300B
MGM111
+10 模块 $49 MGM111 10 dBm 2.4 GHz 无线电板

开始使用 Mighty Gecko 套件

获取 zigbee 和 Thread 协议的软件和开发资源。

联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software