zigbee® 和 Thread 的网状网络开发工具

Silicon Labs 网状网络开发套件可为 zigbee 和 Thread 提供行业领先的硬件和软件开发环境,凭借多年的网状网络和应用经验提供集成硬件和成熟的网络开发和调试工具,大幅缩短设计周期。

 

zigbee 和 Thread 开发套件

套件 零件号 描述 价格(美元) 添加至购物篮
EFR32 Mighty Gecko SoC 入门套件
SLWSTK6000B Mighty Gecko 无线 SoC 入门套件包含 Zigbee 和 Thread 软件堆栈、示例代码和集成调试适配器。多个无线电板可帮助开发人员构建网状网络和评估 Mighty Gecko SoC。 $499.00 Mighty Gecko 入门套件
EM35x 开发套件(IAR 试用版本) EM35X-DEV EM35x 和 EM358x 基于片上系统 (SoC) 的开发套件包含 ARM 的 IAR 嵌入式工作台的 30 天试用许可。EM35x 开发套件包括 EM357 和 EM3588 模块,以及在 EM35x 或 EM358x 零件上开发应用所需的硬件和软件工具。 $999.00 EM35x 开发套件
EM35x 开发套件(IAR 完整许可版本) EM35X-DEV-IAR 具有 EM358x 和基于片上系统 (SoC) 的开发套件,包含 ARM 的 IAR 嵌入式工作台的完整单机 Cortex-M3 许可。EM35x 开发套件包括 EM357 和 EM3588 模块,以及在 EM35x 或 EM358x 零件上开发应用所需的硬件和软件工具。 $3499.00 EM35x 开发套件(IAR 完整许可版本)
EM35x NCP 附加套件 EM35X-BBRD EM35x NCP 附加套件允许利用现有的 EM35x 开发套件开发网络协处理器,使设计人员能够在一个网络协处理器配置中最大程度利用 EM35x 系列芯片的出色功耗、无线电性能和 CPU 性能。 $125.00
EM35x NCP 附加设备套件
EM3588 模块 (+20 dBm) EM3588-MLR-AN-C 具有天线和 +20 dBm 输出功率的 EM3588 模块 $30.00
EM3588 模块 (+8 dBm) EM3588-M-AN-C 具有天线和 +8 dBm 输出功率的 EM3588 模块 $30.00
调试适配器 ISA3 调试适配器通过目标硬件上一个标准 10 引脚连接器,实现了对 EM35x、EM358x 和 EM359x 产品的编程和调试。 $150.00 调试适配器

zigbee 和 Thread 参考设计

套件 零件号 描述 价格(美元) 添加至购物篮
ZigBee 智能插座
RD-0051-0201 这是一款经过 FCC/UL 预认证并可提供 15A 负荷电流容量的无线插座。其中还包含温度/湿度 (Si7021) 以及环境光传感 (Si1141),并集成最新的多协议 Mighty Gecko 无线 SoC。该设计还采用 Silicon Labs zigbee 堆栈,可通过 zigbee HA 网关和其他 zigbee 参考设计进行进一步的开发和开箱即用演示。 $119.00 ZigBee 智能插座参考设计
ZigBee 占位传感器
RD-0078-0201 这是一款低功耗的无线运动传感器,预计电池寿命可达 5 年。其中还包含温度/湿度 (Si7021) 以及环境光传感 (Si1141),并集成最新的多协议 Mighty Gecko 无线 SoC。该设计还采用 Silicon Labs zigbee 堆栈,可通过 zigbee HA 网关和其他 zigbee 参考设计进行进一步的开发和开箱即用演示。 $49.00 ZigBee 占位传感器参考设计
ZigBee Wi-Fi/以太网网关 RD-0001-0201 这一开箱即用的网关参考设计采用 EM3588 zigbee SoC 并以 zigbee HA 1.2 为基础,可与 Silicon Labs 的任何照明或家庭自动化参考设计衔接使用。您可通过网络 UI 对网络中的设备进行控制和监视。 $149.00 WiFi 以太网网关
ZigBee USB 虚拟网关 RD-0002-0201 这一网关参考设计采用 EM3588 zigbee SoC 并以 zigbee HA 1.2为基础,可在支持 VirtualBox 环境的任何平台运行(Windows、OSX 和 Linux)。 $49.00 ZigBee USB 虚拟网关参考设计
zigbee 联网照明 (EFR32MG)
RD-0085-0401 该参考设计基于 EFR32™ Mighty Gecko 设备以提供最小、低成本、高性能联网照明解决方案。这一小型照明参考设计以 zigbee HA 1.2 为基础,并包括支持 RGB 色彩、色彩温度以及调光功能的硬件、固件和软件。它还可进行线路升级以实现轻松迁移。 $79.00 ZigBee 联网照明参考设计
zigbee 联网照明 (EM3585) RD-0035-0601 这一小型照明参考设计以 zigbee HA 1.2 为基础,并包括支持 RGB 色彩、色彩温度以及调光功能的硬件、固件和软件。它还可进行线路升级以实现轻松迁移。 $49.00 ZigBee 联网照明参考设计
zigbee 联网照明 (EM357) RD-0020-0601 这一具有成本效益的照明参考设计以 zigbee HA 1.2 为基础,并包括支持 RGB 色彩、色彩温度以及调光功能的硬件、固件和软件。NRND(不推荐用于新型设计) $49.00 ZigBee 联网照明参考设计
ZigBee 电容式感应调光器开关 RD-0039-0201 可在任何位置添加灯开关而无需增加成本高昂的布线。这一功能丰富的低功耗灯开关可支持手势控制(轻击、握住、滑动),可在单个 CR2032 上实现长达 3 年的 RGB 色彩、色彩温度和亮度控制。这是联网照明参考设计的完美搭配。 $29.00 ZigBee 电容式感应调光灯开关参考设计
ZigBee 接触传感器 RD-0030-0201 这种体积小巧的低成本低功耗设计可支持长达 5 年的电池寿命。用于检测打开和关闭状态的成本和性能封装选项。定期报告环境温度的温度传感器。 $39.00 ZigBee 接触传感器参考设计
Thread 边界路由器参考设计 RD-0004-0201 Thread 边界路由器是基于 Thread 协议的系统的关键组件,负责关键的功能,包括试运行终端设备或节点,把 Thread 网络桥接到互联网和其他基于 IP 的网络和端点,将手机等外部设备连接到基于 Thread 的家庭区域网 (HAN) $149.00 Thread 边界路由器参考设计

RF4CE zigbee 遥控器开发套件

套件 零件号 描述 价格(美元) 添加至购物篮
EM34x 遥控器开发套件 EM34X-DEV 该套件基于低成本的射频遥控器。该开发套件将允许对遥控器和目标设备进行硬件和软件开发。包括一个 ARM 的 IAR 嵌入式工作台的 30 天试用许可证。 $360.00 EM34x 开发套件
EM34x 语音遥控器评估套件 EM34X-VREVK 用于演示和软件开发的理想套件。它基于 EM34x 语音遥控器,可用于遥控器功能的演示。包括一个 ARM 的 IAR 嵌入式工作台的 30 天试用许可证。 $267.00 EM34X-VREVK
EM34x 语音遥控器开发套件 EM34X-VRDK 该套件基于语音遥控器。该开发套件将允许对遥控器和目标设备进行硬件和软件开发。包括一个 ARM 的 IAR 嵌入式工作台的 30 天试用许可证。 $411.00 EM34X-VRDK
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software