EZRadio 和 EZRadio Pro 无线开发套件

Silicon Labs 的无线开发套件 (WDS) 为无线应用开发人员提供一套完整的工具集,开发人员通过它,需要很少或不需要特殊的射频设计和测量经验,就可快速轻松地创建和部署高效而稳健的低成本无线应用。

EZConfig 向导

Silicon Labs 在 WDS 软件中提供 EZRadioEZRadioPRO Sub-GHz 产品的示例项目(示例代码)。这些示例项目已经过 Silicon Labs 优化并已验证性能。可以利用标准或自定义参数来支持双向和单向链接,支持数据包和直接模式,测试 RF 性能。GUI 控制面板为启动应用程序代码开发或在实验室评估 RF 性能而设置自有配置的过程提供完全灵活性。并且在此环境中配置 EZRadioPRO 的高级设置,如此,则无需人工设置配件中的寄存器就可以完整地配置设备。

无线开发套件 (WDS)

软件 版本 描述
无线开发套件 3.2.11.0

WDS 安装程序

实用工具

软件 版本 描述
EZRadioPRO 寄存计算器(A0 硅) 4.0 旨在帮助工程师为 EZRadioPRO 产品快速地生成寄存器设置
EZRadioPRO 寄存器计算器 (B1 Silicon) 5.0 旨在帮助工程师为 EZRadioPRO 产品快速地生成寄存器设置
EZRadioPRO 寄存计算器(V 硅) 26.0 旨在帮助工程师为 EZRadioPRO 产品快速地生成寄存器设置
射频范围计算器 8.3 旨在向工程师提供特定工作环境中、其应用射频范围的估值。
WDS 终端仿真器 1.0 随着 Microsoft Vista® 的发布,Microsoft 不再提供终端仿真器。Silicon Labs 已经开发了自己的内部工具,作为替代产品。

预备知识

软件 版本 描述
Microsoft®.NET 3.5 SP1 .NET 框架是一个开发和执行环境,该环境允许不同的编程语言和库协同工作,来创建更加容易建立、管理、部署和与其他网络系统集成的基于 Windows 的应用。
USB 驱动程序  
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software