CP210x USB 至 UART 桥 VCP 驱动器

设备运行需要使用CP210x USB 至 UART 桥虚拟 COM 端口(VCP)驱动程序作为虚拟 COM 端口,便于 CP210x 产品和主机进行通信。也可使用直接存取驱动器将这些设备连接至主机。这些设备作为静态示例在应用注释 197 进行了详细介绍:CP210x 的串行通信指南,下载下面的示例:

AN197:CP210x 的串行通信指南


下载软件

CP210x Manufacturing DLL 和 Runtime DLL 已更新,必须与 v6.0 和更高版本的 CP210x Windows VCP 驱动器配合使用。受影响的应用说明软件下载为 AN144SW.zip、AN205SW.zip 和 AN223SW.zip。如果您正在使用 5.x 驱动器且需要支持,您可下载存档的
应用说明软件。

用于 Windows 7/8/8.1/10 (v6.7.4) 的下载

平台 软件 发行说明
下载适用于 Windows 的 Silicon Labs 的 VCP 软件Windows 7/8/8.1/10 下载 VCP (5.3 MB)(默认) 下载 VCP 修订历史
下载适用于 Windows 的 Silicon Labs 的 VCP 软件Windows 7/8/8.1/10 下载包含序列详情的 VCP (5.3 MB)
了解更多 »
下载 VCP 修订历史

下载用于 Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1 (v6.7)

平台 软件 发行说明
下载适用于 Windows 的 Silicon Labs 的 VCP 软件Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1 下载 VCP (3.66 MB) 下载 VCP 修订历史

下载用于 Windows 2K (v6.3a)

平台 软件 发行说明
下载适用于 Windows 的 Silicon Labs 的 VCP 软件Windows 2K 下载 VCP (4.79 MB) 下载 Win2K VCP 修订历史

用于 WinCE 的下载

平台 软件 发行说明
下载适用于 Windows 的 Silicon Labs 的 VCP 软件WinCE 6.0 (2.1) 下载 VCP (276 KB) 下载 WinCE 6.0 修订历史
下载适用于 Windows 的 Silicon Labs 的 VCP 软件WinCE 5.0 (2.1) 下载 VCP (271 KB) 下载 WinCE 5.0 修订历史

下载用于 Macintosh OSX (v4)

平台 软件 发行说明
下载适用于 Mac 的 Silicon Labs 的 VCP 软件Mac OSX 下载 VCP (832 KB) 下载 Mac VCP 修订历史

Linux 下载

Android 下载

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software