Simplicity Studio 是集成所有 Silicon Labs 技术、SoC 和模块的统一开发环境。它为您提供对特定目标设备的 Web 和 SDK 资源的访问;软件和硬件配置工具;具有行业标准代码编辑器、编译器和调试器的集成开发环境 (IDE)。借助 Simplicity Studio,您可获得全套高级增值工具,用于网络分析和代码相关能耗分析。
无论您的经验如何,Simplicity Studio 都能帮助您优化工作流程、加快项目进度、实现设备配置和应用程序优化。Simplicity Studio 5 基于 Eclipse 和 C/C++ 开发工具 (CDT) 构建,增加了稳健性,提高了性能,并让您能够使用 Eclipse Marketplace 中的插件来定制您的开发体验。
Simplicity Studio 版本 5 支持 Silicon Labs Secure Vault,这是一款先进的安全软件套件,可提供最高 PSA 认证级别 3。借助 Secure Vault,您可保护物联网设备免受不断升级的威胁,同时符合快速发展的网络安全法规。IDE 还具有 UI 引擎,可用于响应式的现代化 Web 形式用户界面。
下载 Simplicity Studio 的完整在线安装程序版本 5
系统要求
操作系统
操作系统 | 测试版本 |
Windows | Windows 10(64 位) Windows 11 |
macOS | 11.x Big Sur 如果尝试使用 Keil 8051 或 IAR 工具链,请点击此处 |
Linux | Ubuntu 22.04.1 LTS |
硬件
硬件组件 | 项目 |
CPU | 1 GHz 或更高 |
内存 | 用于无线协议开发时,最低 1 GB RAM,推荐 8 GB |
磁盘空间 | 最低 FFD 安装需要 600 MB 磁盘空间 支持无线动态协议时需要 7 GB |
Simplicity Studio 工具
Simplicity Studio 为无线物联网开发人员免费提供先进的开发工具集。探索工具箱!
蓝牙 GATT 配置器
在蓝牙低功耗固件上创建和配置 GATT 数据库。
主要优点:
- 为您的嵌入式蓝牙设备快速构建 GATT 数据库
- 添加服务、特性、描述符和自定义标准
- 在不同项目之间导出和导入数据库,或使用 EFR Connect 移动应用程序中的 GATT 配置器
- 在嵌入式固件上作为静态或动态实施生成 GATT 数据库
蓝牙网状网络配置器
在固件上配置蓝牙网状网络节点参数和型号。
主要优点:
- 添加和配置蓝牙网状网络设备的元素
- 在每个元素内添加和配置模型
- 根据您自己的特定应用需求定义供应商模型
- 通过内置验证程序轻松解决冲突
- 在不同项目间导出和导入蓝牙配置
专有无线电配置器
为专有应用程序配置无线电 PHY 参数。
主要优点:
- 访问无线电中的所有配置选项
- 根据您的需求,全面定制调制解调器
- 定义数据包前导码、同步字和其他选项
- 在不同项目间导出和导入无线配置
蓝牙 NCP Commander
直观的图形用户界面,用于控制 BLE 或蓝牙网状网络 NCP 目标。
主要优点:
- 通过图形用户界面直观地控制 NCP 目标,并了解蓝牙 API 的内部工作原理
- 通过带有内置文档和智能感知功能的智能控制台轻松启动命令
- 执行最常见的 BLE 功能(广告、扫描、连接)
- 利用嵌入式协议栈中的动态 GATT 功能,在 NCP 目标上操作 GATT 数据库
- 调配和配置蓝牙网状网络设备
查找 GSDK 发布说明?请访问 Silicon Labs Gecko SDK (GSDK) 页面
请访问相关技术 SDK 页面,并查看“技术文档”选项卡。
寻找 Simplicity Studio Version 4?在此处探索之前的版本。