简介
Silicon Labs RAIL(无线电抽象接口层)提供直观性和易于定制的无线电接口层,旨在为专有或标准无线协议提供支持。RAIL 可让客户采用最新的 RF 技术,而不影响之前的开发投入,同时确保代码迁移至未来的 EFR32 IC 能够经受住未来的考验。统一的无线电软件 API 让用户无需再面临低级无线电模块的许多硬件寄存器和复杂性,允许用户专注于进行专有的无线应用开发,而不是学习具体的设备知识。
RAIL 软件的功能和优势
特点 | 优点/利益 | |
---|---|---|
跨 SoC 的统一无线电 API | 应用可携性;简单的 API,用于复杂无线电寄存器级别配置 | |
多协议和多 PHY 支持 | 开发创新的应用,如动态多协议 BLE + 专有应用 | |
随时可用且可定制的 PHY | 通过数十个经验证的 PHY 来简化并缩短开发流程 | |
支持 WM-BUS、Sigfox 和 Wi-SUN | 使用 Silicon Labs 硬件开发基于标准的堆栈 | |
支持低功耗能量模式 | 开发电池供电的超低功耗应用 |
支持 RAIL SDK 规格
示例应用程序
RAIL 测试
范围测试
简单 TRX
空示例
占空比
能耗模式
照明和开关
无线 M-Bus 计量器/收集器
启动
引导装载程序
现场升级
安全启动
签名升级映像
加密升级映像
RTOS
Micrium
命令行界面
开发工具
Simplicity Studio IDE
无线电配置器
网络分析器
能耗配置文件
应用程序生成器
硬件配置器
支持的工具链
ARM 的 IAR 嵌入式工作台
GCC(GNU 编译器集合)
移动应用
IOS 和 Android 版的 DMP BLE+RAIL 移动应用
下载
下载和安装 Simplicity Studio
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。
GitHub
Silicon Labs 无线物联网 SDK 和代码示例还可通过 GitHub 下载。
VS 代码 IDE 支持
除 Simplicity Studio IDE 之外,我们还支持可与我们所有独特的开发工具配合使用的 VS 代码。
相关软件
技术文档
Gecko SDK Release Notes (4.4.2.0)
最近更新 - 2022 年 4 季度 (2022 年 10 月)
Proprietary Flex Version 3.7.2.0
- RAIL 应用程序和库:
- 面向某些应用的连接 OFDM 支持
- EFR32xG28 专有 2.4 GHz 15.4 标准 PHY 支持
- 新增了硬件支持:MG24 QFN40、EFRBG22-E、EFR32xG28 资源管理器套件
- 连接应用程序和堆栈:
- SUN-FSK 和 SUN-OFDM 支持
- 长消息接收和传输
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/04 | 版本 3.7.2.0 |
2024/03 | 版本 3.6.3.0 | |
2024/02 | 版本 3.7.1.0 | |
2024/01 | 版本 3.5.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 3.7.0.0 |
2023/10 | 版本 3.6.2.0 | |
2023/08 | 版本 3.5.4.0 | |
2023/07 | 版本 3.6.1.0 | |
2023/06 | 版本 3.4.5.0 | |
2023/06 | 版本 3.6.0.0 | |
2023/05 | 版本 3.5.3.0 | |
2023/03 | 版本 3.5.2.0 | |
2023/02 | 版本 3.5.1.0 | |
2023/01 | 版本 3.4.4.0 |
Gecko Platform Version 4.4.2.0
- 外围设备
- 为底层驱动程序引入了新 API 名称(具有适用于旧名称的兼容层)
- 服务
- 用于访问已添加到令牌管理器的令牌值的 API
- CPC
- NVM3 模块,使主机能够访问二级设备的非易失性存储器,在“生产质量”环节发布
- 与 MCU 主机一起使用的 CPC 主设备,在“实验质量”环节发布
- 进行了大量优化和性能改进
- 安全
- 更新了 Mbed TLS(更新至版本 3.5.0)
- RAIL
- 为 EFR32xG25 设备新增了多项新功能,包括用于选择软件调制解调器所支持调制方式的新组件
- 在 EFR32xG23 和 EFR32xG28 中新增了对多个新 PHY(包括 Sidewalk PHY)的支持
- 其他组件
- 升级了编译器(升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1)
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/04 | 版本 4.4.2.0 |
2024/03 | 版本 4.3.3.0 | |
2024/02 | 版本 4.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 4.4.0.0 |
2023/10 | 版本 4.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 4.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 4.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 4.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 4.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 4.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 4.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 4.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 4.1.4.0 |
社区与支持