ClockBuilder Pro 软件

时钟变得前所未有那么简便

ClockBuilder Pro 用于简化时钟树设计和设备配置。这款软件集成了相当于超过 150 人年的 Silicon Labs DSPLL 和计时技术及应用程序专业知识。该软件解决方案以可执行的形式提供,可支持 Silicon Labs 的多种 Si534x 和 Si538x 时钟发生器和抖动衰减器。 该软件支持直接连接所有相关的 EVB 和 CBPro 现场编程器。软件包中还包含发行说明、CLI(命令行界面)文档以及一般培训信息。



易于使用的评估平台

利用 Si534x-EVB 和 Si538x-EVB 可轻松从 ClockBuilder Pro 设备配置转移至手动性能评估。每组套件均具备以下功能:

  • 无缝地从 ClockBuilder Pro下载到 EVB
  • 进行高质量测量的 SMA 连接器
  • 不需要外部时钟就可以自由运行评估
  • 实时测量功耗和结点温度
  • 访问所有寄存器、LED 指示器和 I/O
  • 多数配置都可以由 USB 供电

 

兼容性开发套件

高性能时钟发生器套件

高性能抖动衰减器套件

相干光时钟套件

无线抖动衰减器套件

CMOS 时钟发生器套件

网络同步器时钟套件

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software